Contrôleurs logiques Modicon M221 pour architectures d’automatismes communicantes simples.
Fait partie de Modicon
Disponibles en version standard ou au format Book, Modicon M221 est destiné aux systèmes en logique câblée. Il embarque en série un port Ethernet, un port USB, une liaison série, un emplacement pour carte mémoire SD et 2 entrées analogiques et un bouton Run/Stop. Ce contrôleur peut être associé à des modules d'extension afin de répondre à tous les types de besoins, tels que la sécurité machine, les départs-moteurs, les E/S TOR ou analogiques, etc.