![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75220_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75220_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75210_Image_05&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75213_Image_03&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75210_Image_07&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image A9F75220](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F75210_Image_11&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 20A - Courbe D - 400Vca - 6000A/10kA
A9F75220
Description des pôles:
Courant nominal (In):
Courbe de déclenchement:
Statut commercial: Commercialisé
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Produit sans halogènes
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises