![Image LC1D38P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D38P7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
![Image LC1D38P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D38P7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image LC1D38P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image LC1D38P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image LC1D38P7](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 vidéos
TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 38A - bobine 230Vca
LC1D38P7
Statut commercial: Commercialisé
Apparence et style modernes pour toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
Expérience client numérique pour les documents techniques
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Développement durable![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
![](/ww/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité