Παρακάτω φαίνεται η συνδεσμολογία μεταξύ του επιτηρητή RM35UB3N30 με 4-πολικό ρελέ ισχύος με πηνίο 220V. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε παρακάτω. Καλωδίωση και ρύθμιση του επιτηρητή RM35UB3N30
01 . Συνήθης καλωδίωση για οικιακή εγκατάσταση, σε συνδυασμό με ρελέ φορτίου 4P, 4NO και πηνίο στα 230Vac. Η επαφή R1 (11/14) απενεργοποιείται σε περίτπωση υπέρτασης. Η επαφή R2 (21/24)...
O μονοφασικός επιτηρητής με κωδικό RM17UBE15 επιτηρεί τα ακόλουθα σε μονοφασικά δίκτυα. Υπέρταση. Υπόταση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε τι εξυπηρετεί το κάθε ποτενσιόμετρο που βρίσκεται στην πρόσοψη...
Η καμπύλη Β σημαίνει ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται στο διάστημα από 3 έως 5 φορές της τιμής του ονομαστικού του ρεύματος. Χρησιμοποιείται κυρίως σε οικιακές εφαρμογές, όπου τα φορτία είναι ωμικά...
Το παρακάτω σχέδιο αφορά επιτήρηση τάσης 230Vac (μονοφασικό δίκτυο) και εντολή σε ρελέ ισχύος με πηνίο 230Vac και 2 x NO επαφές. (1) F1 1 A fast-acting fuse—UL = Class CC; IEC = gG
Το αντικεραυνικό τοποθετείται μετά από τον γενικό διακόπτη του πίνακα και παράλληλα με τις καταναλώσεις που προστατεύει. Συνήθως, το αντικεραυνικό εγκαθίσταται πριν τον διακόπτη διαρροής του πίνακα...
Για την επιλογή ρελέ ισχύος, αυτόματων διακοπτών, θερμικών προστασίας και λοιπών εξαρτημάτων μπορείτε να συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο.
Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και...
Σε μια συνδεσμολογία αστέρα-τριγώνου, ο κινητήρας είναι αρχικά συνδεδεμένος σε συνδεσμολογία αστέρα, και μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο, ο κινητήρας απόκόβεται από την τροφοδοσία και...
AC-1 - Αυτή η κατηγορία αφορά όλα τα φορτία AC, όπου ο συντελεστής ισχύος είναι μεγαλύτερος από 0,95. Αυτά είναι κυρίως μη επαγωγικά ή ελαφρώς επαγωγικά φορτία, όπως τα ωμικά φορτία. AC-3 - Αυτή η...
Οι διακόπτες διαρροής τύπου AC μπορούν να τοποθετηθούν με αξιοπιστία σε εγκαταστάσεις με πλήρως ημιτονοειδές ρεύμα, όπου το αναμενόμενο ρεύμα διαρροής είναι πλήρως ημιτονοειδές (βλ. εικόνα 1)....
Υπάρχουν τρεις τύποι απαγωγών υπέρτασης: Τύπου 1: Συνιστάται για κτίρια του τομέα των υπηρεσιών και βιομηχανικά κτίρια που προστατεύονται από σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο)....
Το MCB είναι συντομογραφία του όρου "Miniature Circuit Breaker", δηλ. του μικροαυτόματου διακόπτη. (π.χ. Acti9 iC60). Τα MCB μπορούν περιορισμένη μέγιστη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος...
Icu (Ultimate Breaking Capacity): Είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος που ένας διακόπτης μπορεί να διακόψει χωρίς να υποστεί ζημιά. Ωστόσο, μετά από αυτήν τη διακοπή, ο διακόπτης μπορεί...
Όχι, δεν διατίθεται.
Το πρότυπο EN/IEC 60898-1 αναφέρεται και ως οικιακό πρότυπο. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες που συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο, χρησιμοποιούνται σε οικιακές εγκαταστάσεις, χώρους λιανικής, σχολεία...