{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Είναι συμβατά τα πηνία έλλειψης τάσης και εργασίας της σειράς διακοπτών NSX με αυτά της παλιάς σειράς NS (100Α - 630Α) της Merlin Gerin;

Τόσο τα πηνία έλλειψης τάσης (MN) όσο και τα πηνία εργασίας (ΜΧ) της σειράς ComPact NSX μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους παλιούς διακόπτες Compact NS < 630A. Ομοίως, τα πηνία των Compact NS είναι συμβατά με τη νέα σειρά ComPact NSX.


Για παράδειγμα, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των παλιών και των νέων πηνίων για μία
περίπτωση τάσης ενεργοποίησης:
Παλιός ΚωδικόςΠεριγραφήΝέος ΚωδικόςΠεριγραφή
29407Voltage release Compact MN 220 to 240 V AC 50
and 60 Hz
LV429407MN 220-240 V 50/60 Hz 208-277 V 60 Hz UVR; NSX100-630
circuit breaker accessory

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: