Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Διατίθεται κρεμαστή μπουτονιέρα τύπου XACA με 6 κατευθύνσεις 2 ταχυτήτων και emergency stop στην πρόσοψη.
Παρακάτω αναγράφονται οι κωδικοί και τα απαραίτητα τεμάχια σύνθεσης (για συναρμολόγηση από τον πελάτη).
Tεχνικές πληροφορίες και έγγραφα των υλικών μας θα βρείτε στο site μας, www.se.com/gr/el/
Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια > Μπουτονιέρες > Harmony XAC
Κωδικός | Περιγραφή | Τμχ |
XACA08 | XAC-A κενή μπουτονιέρα κρεμαστή - 8 κάθετες οπές | 1 |
XENG1191 | Μπλοκ επαφών για εμπρόσθια στήριξη - 1 NC + 2 NO | 6 |
ZB2BE102 | Harmony XB2 μπλοκ επαφών | 1 |
XACA9411 | Λευκή στρογγυλή κεφαλή για μπουτόν με επαναφορά - κρεμαστή μπουτονιέρα XAC-A | 3 |
XACA9412 | Μαύρη στρογγυλή κεφαλή για μπουτόν με επαναφορά - κρεμαστή μπουτονιέρα XAC-A | 3 |
ZA2BS844 | Κεφαλή μπουτόν-μανιτάρι επίγουσας παύσης - με συγκράτηση και σκανδαλισμό Ø40 | 1 |
XACA009 | Harmony XAC μηχανική σύνδεση για 2 χειριστές - XAC-A | 3 |
ZB2SZ3 | Harmony XB2B πώμα για μπουτονιέρα - Μαύρο | 1 |
ZB2BY4903 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Λευκό | 1 |
ZB2BY2906 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Μαύρο | 1 |
ZB2BY4909 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Λευκό | 1 |
ZB2BY2912 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Μαύρο | 1 |
ZB2BY4915 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Λευκό | 1 |
ZB2BY2918 | Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Μαύρο | 1 |
ZB2BY1W140 | EMERGENCY STOP LABEL FOR PENDANT STATION | 1 |
Tεχνικές πληροφορίες και έγγραφα των υλικών μας θα βρείτε στο site μας, www.se.com/gr/el/
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: