{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

Υπάρχει αναλυτής ενέργειας PowerLogic (METSEPM) με δυνατότητα καταγραφής και απομακρυσμένης παρακολούθησης των μετρούμενων μεγεθών;

Παρακάτω αναγράφονται οι αναλυτές ενέργειας PowerLogic με δυνατότητα καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών, επικοινωνία Ethernet και ενσωματωμένες ιστοσελίδες (web server).

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρούμενων μεγεθών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου από τον browser κάποιου υπολογιστή.

1. Αναλυτές ενέργειας PM5500 | Βασική Πολυλειτουργική Μέτρηση
κωδικόςMETSEPM5560METSEPM5561METSEPM5563METSEPM5563RD
ανάλυση ποότητας ισχύοςέως την 63η αρμονική
εφαρμογή συσκευήςMulti-tariff, Μέτρηση WAGES, Διακομιστής (gateway), Παρακολούθηση ισχύος
τύπος μέτρησηςΡεύμα, Τάση, Συχνότητα, Συντελεστής ισχύος, Ενέργεια, Ενεργή και Άεργη ισχύς
τροφοδοσία100...480 V AC 45...65 Hz / 125...250 V DC
συχνότητα δικτύου50 Hz, 60 Hz
τύπος οθόνηςLCDLCDΧωρίς οθόνηΑπομακρυσμένη LCD οθόνη
δειγματοληψία128 δείγματα/κύκλο
τάση μέτρησης20…400 V AC 45...65 Hz L-N / 20…690 V AC 45...65 Hz L-L
είσοδοι4 ψηφιακές
κλάση ακριβείαςClass 0.2S ενεργή ενέργεια (IEC 62053-22)
έξοδοι2 ψηφιακές
θύρες επικοινωνίαςEthernet, RS485
καταγραφή δεδομένωνΚαταγραφές συντήρησης, Καταγραφές δεδομένων, Καταγραφές συναγερμών (alarms), Καταγραφές συμβάντων, Min/max στιγμιαίων τιμών, Time stamping
χωρητικότητα μνήμης1.1 MB
υπηρεσίες webΓνωστοποίηση συναγερμού με e-mail, Διακομιστής, Διαγνωστικά για προκαθορισμένες ιστοσελίδες, Πραγματικός χρόνος απεικόνισης δεδομένων
στήριξηΧωνευτάΧωνευτάΡάγα DinΡάγα Din

2. Αναλυτές ενέργειας PM8000 | Ενδιάμεση Μέτρηση
κωδικόςMETSEPM8240METSEPM8243METSEPM8244
ανάλυση ποότητας ισχύοςvoltage sag και swell detection, έως την 63η αρμονική, αποτύπωση κυματομορφής, αρμονική παραμόρφωση, προγραμματισμός (λογικές και μαθηματικές λειτουργίες), συμμόρφωση με EN 50160: 2010 / IEC 61000-4-30 / IEC 62586 / IEEE 519: 2014
εφαρμογή συσκευήςΜέτρηση WAGES, Παρακολούθηση ισχύος
τύπος μέτρησηςΕνεργή και άεργη εισχύς ανά φάση, Ενεργή και άεργη ισχύς σύνολο, Ρεύμα, Συντελεστής ισχύος ανά φάση, Συντελεστής ισχύος σύνολο, Συχνότητα, Τάση, Φαινομένη ισχύς ανά φάση, Φαινομένη ισχύς σύνολο
τροφοδοσία110...415 V DC +/- 10 % / 90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
συχνότητα δικτύου50 Hz, 60 Hz
τύπος οθόνηςTFT LCDΧωρίς οθόνηΑπομακρυσμένη οθόνη LCD
δειγματοληψία256 δείγματα/κύκλο
τάση μέτρησης57…400 V AC 42...69 Hz L-N / 100…690 V AC 42...69 Hz L-L
είσοδοι3 ψηφιακές
κλάση ακριβείαςClass 0.2S ενεργή ενέργεια (IEC 62053-22)
έξοδοι1 ψηφιακή
θύρες επικοινωνίαςEthernet, RS485
καταγραφή δεδομένωνMin/max στιγμιαίων τιμών, Sag and swell logs Time stamping, Καταγραφές αρμονικών, Καταγραφές δεδομένων, Καταγραφές κυματομορφών, Καταγραφές συμβάντων, Καταγραφές συναγερμών (alarms), Καταγραφή σειράς συμβάντων, Συγχρονισμός GPS, Τάσεις/προβλέψεις
χωρητικότητα μνήμης512 MB
υπηρεσίες webFile upload/download via SFTP HTTPS server, Viewing of captured waveform (FTP), Viewing of captured waveform (web), Γνωστοποίηση συναγερμού με e-mail, Διακομιστής, Διαμορφώσιμη αρχική σελίδα (home page), Μεταφόρτωση αρχείου μέσω FTP
στήριξηΧωνευτάΡάγα DinΡάγα Din

Βοηθητικά εξαρτήματα των αναλυτών PowerLogic PM8000 (επιπλέον I/O κλπ) θα βρείτε παρακάτω.

https://www.se.com/ww/en/product-range/62252-powerlogic-pm8000-series-/12146165260-options/#tabs

Για την επιλογή των μετασχηματιστών έντασης των αναλυτών ενέργειας PowerLogic PM5500 & PM8000 μπορείτε να απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://www.se.com/gr/el/product-range/950-ct/?filter=business-4-προϊόντα-και-συστήματα-χαμηλής-τάσης

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: