Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Μεταγωγή πηγών με 2 διακόπτες Compact NS630b έως NS1600.
Διατίθενται οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις (σε κάθε περίπτωση οι 2 διακόπτες πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό πόλων).
01. Χειροκίνητη μεταγωγή - Διακόπτες με περιστροφικό χειριστήριο προέκτασης - Μηχανική μανδάλωση χειριστηρίων .
Απαιτούνται τα παρακάτω :
- 1 διακόπτης ΔΕΗ με περιστροφικό χειριστήριο προέκτασης.
- 1 διακόπτης γεννήτριας με περιστροφικό χειριστήριο προέκτασης.
- 1 μηχανική μανδάλωση χειριστηρίων (κωδ. 33890).
02. Χειροκίνητη μεταγωγή - Διακόπτες με περιστροφικό χειριστήριο άμεσης εφαρμογής - Μηχανική μανδάλωση με κλειδιά (1 διακόπτης στη θέση ON).
Απαιτούνται τα παρακάτω :
- 1 διακόπτης ΔΕΗ με περιστροφικό χειριστήριο άμεσης εφαρμογής.
- 1 διακόπτης γεννήτριας με περιστροφικό χειριστήριο άμεσης εφαρμογής.
- 2 κιτ κλειδώματος, δηλ. 1 για κάθε διακόπτη (2 x 33868)
- 2 κλειδαριές με ταυτοποιημένο κλειδί, εκ των οποίων 1 θα παραμείνει στην εγκατάσταση (2 x βλ. παρακάτω επιλογές).
- 33190 : ταυτοποιημένο κλειδί Ronis, συνδυασμός EL24135
- 33191 : ταυτοποιημένο κλειδί Ronis, συνδυασμός EL24153
- 33192 : ταυτοποιημένο κλειδί Ronis, συνδυασμός EL24315
- 33174 : ταυτοποιημένο κλειδί Profalux, συνδυασμός 215470
- 33175 : ταυτοποιημένο κλειδί Profalux, συνδυασμός 215471
03. Τηλεχειριζόμενη μεταγωγή - Διακόπτες με μοτέρ τηλεχειρισμού.
Απαιτούνται τα παρακάτω.
- 1 διακόπτης ΔΕΗ με μοτέρ τηλεχειρισμού.
- 1 διακόπτης γεννήτριας με μοτέρ τηλεχειρισμού.
- 2 βοηθητικές επαφές OF, δηλ. 1 για τον κάθε διακόπτη (κωδ. 2 x 29450)
- 1 μηχανική μανδάλωση με καλώδια (βλ. παρακάτω επιλογές ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη).
- 33911 : για 2 διακόπτες σταθερού τύπου
- 33914 : για 2 διακόπτες συρόμενου φορείου
- 1 μονάδα ηλεκτρικής μανδάλωσης IVE (κωδ. 29352 με τάση λειτουργίας 48...415 V AC 50/60 Hz)
- 1 σετ καλωδίωσης (κωδ. 54655)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Η μηχανική μανδάλωση με καλώδια είναι εφικτή για διακόπτες ίδιου τύπου, δηλ. για 2 διακόπτες σταθερού τύπου ή για 2 διακόπτες συρόμενου φορείου.
- Τα μοτέρ τηλεχειρισμού και το IVE πρέπει να έχουν την ίδια τάση τροφοδοσίας (π.χ. 380 V ac ).
04. Αυτόματη μεταγωγή - Διακόπτες με μοτέρ τηλεχειρισμού.
Απαιτούνται τα παρακάτω.
- Σύνθεση τηλεχειριζόμενης μεταγωγής (βλ. παράγραφο 03)
- Μονάδα αυτοματισμού ACP + UA (βλ. παρακάτω επιλογές ανάλογα με την τάση λειτουργίας)
- 29472 : 220...240 V AC 50/60 Hz
- 29473 : 380...415 V AC 50/60 Hz, 480 V 60 Hz
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: