Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Spacial CRN | Επίτοιχοι πίνακες για υλικά ράγας, 2 έως 6 σειρών
Διαστάσεις mm (Υ/Π/Β) | Κωδικός ερμαρίου | Σετ ράγες και μετώπες | ||
Σειρές | Στοιχεία 18 mm | Κωδικός | ||
400 x 300 x 150 | NSYCRN43150 | 2 | 24 | NSYDLM24 |
400 x 300 x 200 | NSYCRN43200 | 2 | 24 | NSYDLM24 |
500 x 400 x 150 | NSYCRN54150 | 3 | 48 | NSYDLM48 |
500 x 400 x 200 | NSYCRN54200 | 3 | 48 | NSYDLM48 |
500 x 400 x 250 | NSYCRN54250 | 3 | 48 | NSYDLM48 |
600 x 400 x 150 | NSYCRN64150 | 3 | 48 | NSYDLM48P |
600 x 400 x 200 | NSYCRN64200 | 3 | 48 | NSYDLM48P |
600 x 400 x 250 | NSYCRN64250 | 3 | 48 | NSYDLM48P |
600 x 600 x 200 | NSYCRN66200 | 3 | 84 | NSYDLM84P |
600 x 600 x 250 | NSYCRN66250 | 3 | 84 | NSYDLM84P |
600 x 600 x 300 | NSYCRN66300 | 3 | 84 | NSYDLM84P |
700 x 500 x 250 | NSYCRN75250 | 3 | 66 | NSYDLM66 |
700 x 500 x 250 | NSYCRN75250 | 4 | 88 | NSYDLM88 |
800 x 600 x 200 | NSYCRN86200 | 3 | 84 | NSYDLM84 |
800 x 600 x 200 | NSYCRN86200 | 4 | 112 | NSYDLM112 |
800 x 600 x 250 | NSYCRN86250 | 3 | 84 | NSYDLM84 |
800 x 600 x 250 | NSYCRN86250 | 4 | 112 | NSYDLM112 |
800 x 600 x 300 | NSYCRN86300 | 3 | 84 | NSYDLM84 |
800 x 600 x 300 | NSYCRN86300 | 4 | 112 | NSYDLM112 |
1000 x 600 x 250 | NSYCRN106250 | 6 | 168 | NSYDLM168 |
1000 x 600 x 300 | NSYCRN106300 | 6 | 168 | NSYDLM168 |
1000 x 800 x 250 | NSYCRN108250 | 6 | 234 | NSYDLM240 |
1000 x 800 x 300 | NSYCRN108300 | 6 | 234 | NSYDLM240 |
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: