Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Μηχανική μανδάλωση για 2 ρελέ ισχύος Tesys D [LC1D]
Παρακάτω θα βρείτε τους κωδικούς για την μηχανική μανδάλωση 2 ίδιων ρελέ LC1D.
Πόλοι | Ρελέ Ισχύος | Μηχανική Μανδάλωση |
3P | LC1 D09, D12, D18, D25, D32, D38 | LAD9V2 |
3P | LC1 D40A, D50A, D65A, D80A | LAD4CM |
3P | LC1 D80, D95 (AC πηνίο) | LA9D50978 |
3P | LC1 D80, D95 (DC πηνίο) | LA9D80978 |
3P | LC1 D115, D150 | (1) LA9D11502 |
4P | LC1 DT20, DT25, DT32, DT40 | LAD9V2 |
4P | LC1 DT60A and DT80A | LAD4CM |
4P | LC1 D80004 | LA9D50978 |
4P | LP1 D80004 | LA9D80978 |
4P | LC1 D115004 | (1) LA9D11502 |
(1) Οι κωδικοί περιλαμβάνουν και ηλεκτρική μανδάλωση
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: