Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Επιλογή dimmer για λαμπτήρες LED
1. Οδηγός επιλογής
New Unica
- Ισχύς LED (RC / RL) : 5...100 VA / 5…20 VA
- NU351418 (Λευκό)
- NU351420 (Λευκό antibacterial)
- NU351430 (Αλουμίνιο)
- NU351454 (Ανθρακί)
- NU551444 (με βάση στήριξης) (Μπέζ)
SEDNA Design & Elements
- Ισχύς LED (RC / RL) : 0…200 W / -
- SDD111501 (Λευκό)
- SDD112501 (Μπεζ)
- SDD113501 (Αλουμίνιο)
- SDD114501 (Ανθρακί)
- SDD181501 (Wood Wenge)
- SDD180501 (Wood Birch)
- Ισχύς LED (RC / RL) : 5...100 VA / 5…20 VA
- SDD111502 (Λευκό)
- SDD112502 (Μπεζ)
- SDD113502 (Αλουμίνιο)
- SDD114502 (Ανθρακί)
- SDD181502 (Wood Wenge)
- SDD180502 (Wood Birch)
Merten System M
- Ισχύς LED (RC / RL) : 4...200 VA / 4…40 VA
- MTN5134-0000 + MTN5250-0319 (Λευκό)
- MTN5134-0000 + MTN5250-0414 (Ανθρακί)
- MTN5134-0000 + MTN5250-0460 (Αλουμίνιο)
Merten System Design
- Ισχύς LED (RC / RL) : 4...200 VA / 4…40 VA
- MTN5134-0000 + MTN5250-6033 (Sahara)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6034 (Ανθρακί)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6035 (Λευκό)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6036 (St. Steel)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6050 (M Nickel)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6051 (M Champagne)
- MTN5134-0000 + MTN5250-6052 (M Mocca)
2. Συμβατότητα με λαμπτήρες
Τα παραπάνω dimmer χρησιμοποιούνται με ντιμαριζόμενους λαμπτήρες LED. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένο ότι θα είναι συμβατά με όλους τους λαμπτήρες LED της αγοράς. Δεν αποκλείεται, οι λαμπτήρες κάποιων εταιριών να έχουν καλύτερη απόκριση σε σχέση με λαμπτήρες άλλων εταιριών, όταν ελέγχονται από τα εν λόγω dimmer. Λόγω του πλήθους των διαθέσιμων λαμπτήρων LED στην αγορά, δεν είναι πλέον εφικτή η ύπαρξη λίστας με συμβατούς λαμπτήρες.
3. Σύνδεση αλέ ρετούρ
Τα dimmer της σειράς New Unica καθώς και τα dimmer SDD1**502 της σειράς Sedna Design & Elements μπορούν να συνδυαστούν με απλό μπουτόν.
Τα dimmer της σειράς Merten καθώς και τα dimmer SDD1**501 της σειράς Sedna Design & Elements μπορούν να συνδυαστούν με διακόπτη αλέ ρετούρ.
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: