Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
Τάσεις εισόδου των προσυναρμολογημένων ηλεκτρομηχανικών ρελέ Harmony RSL
Τις τάσεις εισόδου για την ενεργοποίηση του πηνίου του ρελέ θα βρείτε παρακάτω.
Κωδικός | Τάση εισόδου A1-A2 |
RSL1PRJU / RSL1PVJU | 12 V AC/DC |
RSL1PRBU / RSL1PVBU | 24 V AC/DC |
RSL1PREU / RSL1PVEU | 48 V AC/DC |
RSL1PRFU / RSL1PVFU | 110 V AC/DC |
RSL1PRPU / RSL1PVPU | 230 V AC/DC |
Δημοσιεύτηκε για:Schneider Electric Greece
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: