Σειρά
TeSys Deca contactors
Ρελέ ισχύος για έλεγχο κινητήρων έως 150 A (75 kW / 400 V) Τριπολικά και τετραπολικά ρελέ ισχύος και αναστροφείς από 9 A έως 150 A (για έλεγχο κινητήρα) και από 20 A έως 200 A (για έλεγχο ωμικού φορτίου).Μέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος TeSys K
Ρελέ Ισχύος από 0,06 kW έως 5,5 kW Ρελέ ισχύος έως 5.5 kW 400/415 VΜέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων Ρελέ Ισχύος TeSys Giga
Ρελέ ισχύος για τον έλεγχο κινητήρων έως και 800 Α (450 kW / 400V) TeSys Giga: Η σειρά ρελέ υψηλής ισχύος από 115 Α έως 800 Α κατά AC-3 (εφαρμογές κινητήρων) και από 250 Α έως 1050 Α κατά AC-1 (ωμικά φορτία).Μέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων TeSys F
Ρελέ Ισχύος από 55 kW έως 400 kW Ρελέ ισχύος έως 450 kW/400 V και 1600 A/AC1Μέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
Auxiliary contactors -Μέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων TeSys GC, GY, GF
Ρελέ ράγας από 16 έως 100 A -Μέρος του TeSysΠροβολή προϊόντων