Σειρά
Acti 9 Vigi για iC60
Πρόσθετα στοιχεία προστασίας από διαρροή Πρόσθετη διάταξη προστασίας διαρροής Acti 9 Vigi iC60 για μικροαυτόματους διακόπτες iC60Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Acti 9 Vigi C120
Πρόσθετα στοιχεία προστασίας διαρροής γης για Μικροαυτόματους Διακόπτες έως 125A Add-on DIN rail, residual current devices for Acti9 C120 miniature circuit breakers (MCB) (up to 125A) providing additional protection against electrical shock and against risk of fire for in all industrial and commercial building applications.Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Vigi για NG125
Στοιχεία ελέγχου διαρροής Πρόσθετες μονάδες προστασίας διαρροής για διακόπτες NG125Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Acti 9 iID-RCCB
Διακόπτες διαρροής έως 100Α Διακόπτες διαρροής ράγας Acti 9 έως 100 AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Acti 9 iIDK RCCB
Διακόπτες διαρροής έως 40 A Διακόπτης διαρροής μέχρι 40 AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Acti9 iCV40
Διακόπτες διαρροής με προστασία υπερέντασης έως 40A Ευκολία στην εγκατάσταση και στη συντήρηση. Ιδανικοί για κάθε τύπο κτιρίου. Σχεδιασμένοι για την προστασία ανθρώπου, εξοπλισμού και κτιρίων.Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Acti9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P)
Αυτόματος διακόπτης διαρροής Compact με προστασία από υπερένταση (RCBO) 2P σε 2 μονάδες, 3P σε 3 μονάδες, 4P σε 4 μονάδες Acti9 συμβατό σύστημαΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων