Σειρά
Altivar Soft Starter ATS130
Ομαλοί εκκινητές για απλές μηχανές από 11 έως και 55 kW Απλός και συμπαγής ομαλός εκκινητής που επεκτείνει την ισχύ της σειράς ATS01 ενώ προσφέρει νέα οφέλη όπως αυξημένη μηχανική και ηλεκτρική ευελιξία, αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα και βέλτιστη Διαχείριση Κινητήρα με τη λύση Ομαλού Εκκινητή ATS130Προβολή προϊόντων Altivar Soft Starter ATS480
Ομαλοί εκκινητές για Διεργασίες & Υποδομές από 3 έως 900 kW Ο Ομαλός Εκκινητής Altivar™ ATS480 είναι η επόμενη εξέλιξη για την ψηφιοποίηση και τις προδιαγραφές κυβερνοασφαλείας. Σχεδιασμένος για χρήση σε Διεργασίες και Υποδομές, ο ATS480 απλοποιεί την εκτέλεση του έργου και μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών σας, ακόμη και στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα. Ο ATS480 βασίζεται στην αποδεδειγμένη αξιοπιστία και απόδοση του ATS48, επιτρέποντας την επέκταση του χρόνου ζωής του υπάρχοντος εξοπλισμού και την διατήρηση του υφιστάμενου σχεδιασμού.Μέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altistart 22
Ομαλοί εκκινητές για αντλίες και ανεμιστήρες από 4kW έως 400kW Ομαλοί εκκινητές για αντλίες και ανεμιστήρες από 4kW έως 400kWΜέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altistart 48
Ομαλοί εκκινητές για κινητήρες από 4kW έως 900kW Μονάδες ομαλής εκκίνησης - ομαλής στάσης για τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες από 4 έως 900 kWΜέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Altistart 01
Ομαλοί εκκινητές για κινητήρες από 0,37 kW έως 15 kW Μονάδες μόνο ομαλής εκκίνησης, καθώς και μονάδες ομαλής εκκίνησης - ομαλής στάσης για μονοφασικούς ή τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες από 0,37 έως 15 kWΜέρος του AltivarΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος