Σειρά
ANSI Certified MasterPact Circuit Breakers
Insulated Case Circuit Breakers -Μέρος του PacT SeriesΛεπτομέρειες MasterPact MTZ
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος ανοικτού τύπου έως 6300A που ενσωματώνουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες Οι έτοιμοι για το μέλλον Masterpact MTZ είναι μία ολοκληρωμένη σειρά αυτόματων διακοπτών ισχύος ανοικτού τύπου, σχεδιασμένοι να παρέχουν προστασία σε συστήματα ηλεκτρικής διανομής από υπερφορτίσεις, βραχυκυκλώματα και σφάλματα γείωσης. Οι Masterpact MTZ ενσωματώνουν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ οι μονάδες ελέγχου Micrologic X συμβάλλουν στην ασφάλεια και στην ενεργειακή απόδοση.Μέρος του PacT SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος MasterPact NT
Αυτόματοι διακόπτες υψηλού ρεύματος από 630 έως 1600Α Αυτόματοι διακόπτες αέρος 630 έως 1600 AΜέρος του PacT SeriesΠροβολή προϊόντων MasterPact NW
Αυτόματοι διακόπτες αέρα υψηλού ρεύματος από 800 έως 6300Α Αυτόματοι διακόπτες αέρα, υψηλού ρεύματος από 800 έως 6300 AΜέρος του PacT SeriesΠροβολή προϊόντων MicroLogic
Μονάδες ελέγχου για Compact NS 630b έως 3200 και Masterpact NT/NW Μονάδες ελέγχου για Compact NS 630b έως 3200 και Masterpact NT/NWΜέρος του PacT SeriesΠροβολή προϊόντων