Σειρά
MiCOM P13x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Αναχωρήσεων -Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P63x
Διαφορική Προστασία Μετασχηματιστών -Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P43x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Απόστασης Easergy MiCOM P43x distance protection and one-box devices are used for selective short circuit, ground fault and overload protection in medium-, high- and extra-high voltage systems. Models available: Easergy MiCOM P433, Easergy MiCOM P435, Easergy MiCOM P437, Easergy MiCOM P439 with new Graphical HMI.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P53x
Διαφορική Προστασία Γραμμής Διαφορική προστασία γραμμήςΜέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P138
Κατευθυντική Προστασία Υπερέντασης για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές The Easergy MiCOM 30 series rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P138 specifically provides directional overcurrent protection for rail applicationsΜέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P436 και MiCOM P438
Προστασία Απόστασης για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές Easergy MiCOM 30 series rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P436 provides catenary protection for classic and two-phase AT feeders.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P638
Διαφορική Προστασία για Σιδηροδρομικές Εφαρμογές Easergy MiCOM Px30 rail devices are dedicated to railway catenary protection. The Easergy MiCOM P638 provides transformer differential protectionΜέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες