Σειρά
Easy9 EU πίνακες
Επίτοιχοι και χωνευτοί πλαστικοί πίνακες Οι πίνακες Easy9 έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση αρθρωτών συσκευών και συσκευών πολυμέσων σε κατοικίες και μικρά κτίρια. Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και διατίθενται σε 8, 12, 18, 24 και 36 στοιχείων των 18 mm.Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Kaedra Enclosures
Στεγανοί πίνακες Kaedra : Σειρά στεγανών-εργοταξιακών πινάκωνΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος PrismaSeT S
Μεταλλικοί πίνακες επίτοιχης τοποθέτησης, έως 160 A Μεταλλικοί πίνακες επίτοιχης τοποθέτησης, σχεδιασμένοι για την ενσωμάτωση του εξοπλισμού της Schneider Electric, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή στη συναρμολόγηση, τη σύνδεση, τη λειτουργία και την ψηφιακή αλληλεπίδραση, καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 61439.Μέρος του SeT SeriesΠροβολή προϊόντων PrismaSeT XS
????????? ??? ???????? ????????? ??????? ??? 125? ????????? ??? ???????? ????????? ??????? 13, 18 ??? 24 ????????? ??? 18mm. ???? ???? ????? 2, ?? ???????? ??????? ???????? ??? ?????? ????????? ???????????? ??? ??????????, ??? ??????????? ?? ?? ??????? IEC 61439Μέρος του SeT SeriesΠροβολή προϊόντων Resi9 MP
Πλαστικός πίνακας τελικής διανομής Ένας καλαίσθητος πίνακας που ταιριάζει αρμονικά στο χώρο διαβίωσης και ταιριάζει με τους διακόπτες και τις πρίζεςΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων