{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

How to build a part number for SagFighter™ Active Voltage Conditioner

Issue
Customer needs to build a part number for SagFighter Active Voltage Conditioner unit

Product Line
SagFighter™ Active Voltage Conditioner

Resolution
SagFighter™ Active Voltage Conditioner selection guide is attached below.

Image 1

Common ordering options can be found below. Please note standard voltages for 60 Hz systems are 208, 240, 480, 600 and for 50 Hz systems are 220, 380, 400, 415. Non-standard voltages are available.
Image 2

For further information, refer to the attached pdf.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים

SAG_Fighter_Specification_0209A.pdfSAG_Fighter_Specification_0209A.pdf [96.27 KB]
גלה עוד
טווח:
SagFighter
גלה עוד
טווח:
SagFighter