{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is TeSys Giga contactor is suitable for AC3e utilization category. What are the AC-3e ratings?

Article available in these languages: Dutch

TeSys Giga 3 pole contactors are suitable for both AC-3 and AC-3e utilization category.
TeSys GigaG115G150G185G225G265G330G400G500G630G800
Ie (AC-3) /400V115A150A185A225A265A330A400A500A630A800A
MotorPower AC-3 (kW)557590110132160200250335450
Ie (AC-3e)/400V97A132A160A195A230A280A350A430A540A580A
Motor Power AC-3e (kW)557590110132160200250315335

שניידר אלקטריק ישראל

Is TeSys Giga contactor is suitable for AC3e utilization category. What are the AC-3e ratings?

Article available in these languages: Dutch

TeSys Giga 3 pole contactors are suitable for both AC-3 and AC-3e utilization category.
TeSys GigaG115G150G185G225G265G330G400G500G630G800
Ie (AC-3) /400V115A150A185A225A265A330A400A500A630A800A
Motor Power AC-3 (kW)557590110132160200250335450
Ie (AC-3e)/400V97A132A160A195A230A280A350A430A540A580A
Motor Power AC-3e (kW)557590110132160200250315335