本バージョンのサポートは終了いたしました。
参考情報として公開しているもので、コンテンツ内容の更新予定はございません。
* 特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応
(2019年1月18日現在)
PowerChute Network Shutdown v4.2 for VirtualizationPowerChute Network Shutdown v4.2 Enterprise Edition
OS | Edition | CPU | JRE * | IE * | Firefox | Chrome | Safari | MS Edge | vMA | SCVMM (Windows)/ vCenter Server (VM) |
Windows Server 2016 | Datacenter, Standard (Core & Full) | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | SCVMM 2016 | |||
Hyper-V Server 2016 | x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
Windows Storage Server 2016 | Standard | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2012 R2 | Datacenter (Full, Core) Standard (Full, Core)*2 | x64 | ○ | ○ | ○ | SCVMM 2012 R2 SCVMM 2012 SP1 SCVMM 2008 R2 (SP1) *1 | ||||
Windows Storage Server 2012 R2 | Standard | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Hyper-V Server 2012 R2 | x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
Windows Server 2012 | Datacenter (Full, Core) Standard (Full, Core) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Hyper-V Server 2012 | x64 | ○ | ○ | ○ | ||||||
Windows Server 2008 R2 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP1適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Hyper-V Server 2008 R2 | (SP1適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Windows Server 2008 | Datacenter, Enterprise, Standard (Core, Full) (SP2適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
Hyper-V Server 2008 | (SP2適用済) | x64 | ○ | ○ | ○ | |||||
VMware ESXi *3 *4 | 6.7, 6.7 update 1 | x64 | JRE 8.0 | ○ | ○ | ○ | 非対応 | 6.7 | ||
6.5, 6.5 update 1, 6.5 update 2 | x64 | ○ | ○ | ○ | 6.5 | 6.5 6.5 update 1 6.5 update 2 | ||||
6.0 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | 6.0, 6.0.0.1 | 6.0 update 3 | ||||
6.0 update 2 | x64 | ○ | ○ | ○ | 6.0, 6.0.0.1 | 6.0 update 2 | ||||
6.0, 6.0 update 1 | x64 | ○ | ○ | ○ | 6.0, 6.0.0.1 | 6.0 update 1 | ||||
5.5 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | 5.5.0.4 | 5.5 update 3 | ||||
5.5 update 2 | x64 | ○ | ○ | ○ | 5.5.0.2 | 5.5 update 2 6.0 | ||||
5.5 update 1 | x64 | ○ | ○ | ○ | 5.5 | 5.5 update 1 | ||||
5.5 | x64 | ○ | ○ | ○ | 5.5 | 5.5 | ||||
5.1, 5.1 update 1, 5.1 update 2, 5.1 update 3 | x64 | ○ | ○ | ○ | 5.1, 5.1.0.1, 5.1.0.2 5.1.0.3 | 5.1 5.1 update 1 5.1 update 2 |
・ 英語OSの場合、ヘルプ画面が文字化けしますので、必要に応じて日本語フォントを入れてください。
・ Windowsでは、仮想マシンを実行しない場合もサポート対象に含まれます。
・ PowerChute Network Shutdown for Windows/LinuxでサポートするWindows OSもサポート対象となります。Windows & Linux版のOS対応表も参照してください。
* JRE 8.0は全てのパッチアップデートを含みます。
* IE 8, 9, 10および11が対象です。サポート対象のOSとIEの組み合わせはマイクロソフト社のサポートポリシーに準じます。
*1 マイクロソフト社がサポートするSCVMMの管理対象のWindowsホストのOSバージョンに対応します。
*2 ホストシャットダウン時にWindowsの'Automatic Stop Action' を使用して仮想マシンをシャットダウンする場合、仮想マシンがシャットダウンしない問題があります。
マイクロソフトの更新プログラムKB2887595を適用することにより解決します。
PowerChute Network ShutdownのPowershellを使用したシャットダウン機能を用いる場合は本問題の対象外です。
*3 無償版ESXiは未サポートとなります。詳細はこちら のページを参照してください。
*4 VMware ESXiの構成により、インストールファイルは「VMware用」「Windows用」「仮想アプライアンス」のいずれかを選択してください。
vCenter Serverで管理されていないホストを保護する構成では、「VMware用」「仮想アプライアンス」がサポートされます。
詳細はK-Base FA271851 およびインストールマニュアルを参照してください。