undefined undefined
{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
本日はどのようなご用件でしょうか?
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Status・ステータス] Advancedモード
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのディスプレイ インターフェースの
"Advancedモード"で表示される Status  (ステータス) の項目についての説明です。

Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。
Status(ステータス)にてUPSの入・出力電源状況等を把握することが可能です。

メインメニューから前面パネルの操作ボタンの上下キーで、Status  (日本語表示 : ステータス) をエンターキーにて選択、
∨キーにて各項目の状態が以下の順に表示されます。
 
0102
SMT, SMXシリーズの LCD, 操作ボタン配置SMT1200RMJ1Uの LCD, 操作ボタン配置


03
* Main Menuの黒、Status Menuの朱色の項目はAdvancedモードのみで表示される項目です

 
 項目表示例 (英語)表示例 (日本語)内容
1
運転モード
Operating Mode:
xxxxxxxxxxxxxx
オペレーティングモード:
xxxxxxxxxxxxxx
UPSの運転状況を表示します
オンライン運転 ・ バッテリー運転 / AVR作動 ・ グリーンモード等
2
効率
Efficiency: 〜 xx%
コウリツ: 〜 xx%
入出力の電力から運転の効率を表示します
3
負荷電力 (ワット)
Load Power: xx %
xx W
フカ デンリョク: xx %
xx W
接続された負荷の有効電力(ワット)と
装置の最大出力に対する負荷状況(%)を表示します
4
負荷電力 (VA)
Load VA : xx %
xx VA
フカ VA: xx %
xx VA
接続された負荷の無効電力も含んだ、
皮相電力 VA値 (VA)と装置の最大出力に対する割合(%)を表示します
5
負荷電流 (A)
Load Amps: xx.x A
フカ A: xx.xA
接続している負荷の現在の電流値 (A)を表示します
6
負荷エネルギー
Load Energy:
x.xx kWh
フカ エネルギー: x.xx kWh
負荷に供給されたトータルのエネルギー値 (kWh)を表示します
7
バッテリチャージ
Battery Charge
State:
xxx %
バッテリ チャージ
ジョウタイ
: xxx%
バッテリー充電状態 (充電率)を表示します
8
推定ランタイム
Estimated
Runtime:
xxx h xx m
スイテイ
ランタイム
: xxxh xxm
推定ランタイム時間
バッテリー充電の状態と負荷の状況から
バッテリー運転時の推定バックアップ時間を表示します
9
バッテリ電圧
Battery
Voltage:
xx.x V
バッテリ
デンアツ:
xx.xV
バッテリーの電圧を表示します
10
バッテリ温度
Battery Temp:
xx.x℃
バッテリ オンド:
xx.x℃
バッテリの温度を表示します
11
入力電圧 / 周波数
Input: xxx.xx V
xx.xx Hz
Input: xxx.xxV
xx.xxHz
入力電圧(V) / 周波数(Hz) の状態を表示します
12
出力電圧 / 周波数
Output: xx.xx V
xx.xx Hz
Output: xxx.xxV
xx.xxHz
出力電圧(V) / 周波数(Hz) の状態を表示します
13
最終切り替え動作
Last Transfer:
xxxxxxxx
ゼンカイ キリカエ リユウ
xxxxxxxxxxx
前回のバッテリ切り替え/出力停止・開始動作の理由を表示します
14
前回セルフテスト結果
Last UPS Self
Test
: xxxxx
ゼンカイ UPS セルフ
テスト
: xxx
前回のセルフテスト結果を表示します
15
出力コンセントグループ
状態
Outlet Group 1
xx
コンセント グループ 1
xx
アウトレットグループの状態表示
(本機能は1000VA以上の機種に搭載)

【備考】
このStatus  (ステータス)の各項目は状態を表示するセクションです、設定事項はありません。
そのため、各項目を表示している状態においてエンターキーを入力すると
 "Invalid Key (キー マチガエ) " が表示されますが、すぐ項目表示に戻ります。


・メインメニュー
   Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Main・メイン]

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品:
move-arrow-top
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.