FAQを参照する
Network Management Card 2 ユーザ名, パスワード, コミュニティ名の文字数および使用制限文字について
Network Management Card 2 ならびにNetwork Management Card 1 (EX, EM) のユーザ名、パスワード、認証フレーズ、
およびSNMPコミュニティ名における文字数制限および使用制限文字について記述しています。
【対象製品】
Network Management Card 2 (販売終了)
型番: AP9630J, AP9631J
・Network Management Card 2 が組み込まれた以下の製品を含む:
2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX),
Smart-UPS SRTシリーズ,
ACDA901, ACRC301H, ACRC301S Cooling Units等
Network Management Card 1 EX, EM (販売・サポート終了)
型番: AP9617, AP9619
・Network Management Card 1 が組み込まれた以下の製品を含む:
Metered/Switched Rack PDUs (AP78XX, AP79XX),
Rack Automatic Transfer Switches (AP77XX),
Environmental Monitoring Units (AP9320, AP9340, NBRK0201),
AP9921X Battery Management System,
ACFXXX Rack Air Removal Unit, PDPMXXX Modular Power Distribution,
AP9361 Rack Access PX-HID,
ACRCXXX, ACRPXXX, ACRDXXX, ACSCXXX, RACSCXXX Cooling Units (except ACDA901, ACRC301H, ACRC301S)等
最大文字数はそれぞれ以下のとおりです。これを超過した場合は、残りの文字は無視されます。
また、大文字と小文字は区別されます。
Network Management Card 2:
・ファームウェアバージョン5.0.xではユーザ名は最大10文字(半角)、パスワードは最大32文字(半角)
・ファームウェアバージョン5.1.xおよびそれ以降のバージョンではユーザ名、パスワードとも、最大64バイト
Network Management Card 1 (EX, EM):
・ファームウェアバージョン2.xではユーザ名、パスワードとも、最大10文字(半角)
・ファームウェアバージョン3.xではユーザ名は最大10文字(半角)、パスワードは最大32文字(半角)
【使用可能文字】
Network Management Cardで使用可能な文字は、半角英数と本ページの下に示す半角記号です。
ただし、ファームウェアバージョンにより例外がありますので、注釈をご覧ください。
また、 HTMLタグは使用しないでください。
【注意事項】
使用できない文字列やHTMLタグなどを使用して設定してしまった場合には、
必ずNetworm Management Cardをリセット(Reset to defaultもしくはReset Allを実行)し、設定を全てデフォルトに戻してください。
但し、これによりCardが保持している値が全てクリアされるため、必要な設定項目は必ず再設定してください。
Network Management Card 2
ファームウェアバージョン v6.x
v6.4 以降 |
パスワード | - (ハイフン)は使用できません。 |
ユーザー名 | すべての半角英数字を使用できます。 |
UPS名 コンタクト ロケーション SNMP v1コミュニティ名 SNMP v3ユーザー名 | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 |
認証フレーズ | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 Network Management Cardでの登録時にエラーは表示されませんが、 PowerChute Network Shutdownとの通信ができません |
その他の文字入力欄 | すべての半角英数字を使用できます。 |
v6.0 ~ v6.2 | |
パスワード | - (ハイフン)およびスペースは使用できません。 |
ユーザー名 | すべての半角英数字を使用できます。 |
UPS名 コンタクト ロケーション SNMP v1コミュニティ名 SNMP v3ユーザー名 | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 |
認証フレーズ | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 Network Management Cardでの登録時にエラーは表示されませんが、 PowerChute Network Shutdownとの通信ができません |
その他の文字入力欄 | すべての半角英数字を使用できます。 |
ファームウェアバージョンにより入力可能な場合にも使用しないことを推奨いたします。
Network Management Card 2
ファームウェアバージョン v5.x
v5.0.0 ~ v5.0.3 |
パスワード | - (ハイフン)およびスペースは使用できません。 <">の組み合わせの場合は一部BOXよりはみ出してしまいますが設定は有効です。 初めの1文字に「<」は使用できません。 |
その他の文字入力欄 | その他の文字入力欄にはすべての半角英数字を使用できます。 |
v5.1.0, v5.1.1 | |
すべての文字入力欄 | 半角記号文字はすべて使用できません。 |
v5.1.3 およびそれ以降の v5.1.x | |
パスワード | パスワードに - (ハイフン) は使用できません。 パスワードの最後の文字にスペースは使用できません 。* |
ユーザー名 | すべての半角英数字を使用できます。* |
UPS名 コンタクト ロケーション SNMP v1コミュニティ名 SNMP v3ユーザー名 | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 |
認証フレーズ | < > (不等号) および " (ダブルクオーテーション) は使用できません。 Network Management Cardでの登録時にエラーは表示されませんが、 PowerChute Network Shutdownとの通信ができません |
その他の文字入力欄 | すべての半角英数字を使用できます。 |
WEB UIおよびconfig.iniファイルで作成する場合は使用可能です。
・文字列最初、最後のスペースの使用については、
ファームウェアバージョンにより入力可能な場合にも使用しないことを推奨いたします。
Network Management Card 1 (EX, EM)
v2.X.X, v3.x.x |
文字入力欄 | すべての半角英数字を使用できます。 最初の文字にスペースは使用できません。 |
【半角記号文字リスト】
0進 | 16進 | 文字 | 呼称 |
32 | 0x20 | スペース | |
33 | 0x21 | ! | エクスクラメーションマーク |
34 | 0x22 | " | ダブルクオーテーション |
35 | 0x23 | # | いげた、ハッシュ |
36 | 0x24 | $ | ドル記号 |
37 | 0x25 | % | パーセント |
38 | 0x26 | & | アンド記号 |
39 | 0x27 | ' | シングルクオート |
40 | 0x28 | ( | 括弧(左) |
41 | 0x29 | ) | 括弧(右) |
42 | 0x2a | * | アスタリスク |
43 | 0x2b | + | プラス記号 |
44 | 0x2c | , | カンマ |
45 | 0x2d | - | マイナス記号、ハイフン |
46 | 0x2e | . | ピリオド |
47 | 0x2f | / | スラッシュ |
58 | 0x3a | : | コロン |
59 | 0x3b | ; | セミコロン |
60 | 0x3c | < | 不等号(小なり) |
61 | 0x3d | = | イコール、等号 |
62 | 0x3e | > | 不等号(大なり) |
63 | 0x3f | ? | クエスチョンマーク |
64 | 0x40 | @ | アットマーク |
91 | 0x5b | [ | 大括弧(左) |
92 | 0x5c | \ | 円記号 |
93 | 0x5d | ] | 大括弧(右) |
94 | 0x5e | ^ | 山記号、ハット、カレット |
95 | 0x5f | _ | アンダースコア |
96 | 0x60 | ` | 逆クオート |
123 | 0x7b | { | 中括弧(左) |
124 | 0x7c | | | 縦線 |
125 | 0x7d | } | 中括弧(右) |
126 | 0x7e | ~ | チルダ |