undefined undefined
{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
本日はどのようなご用件でしょうか?
構成事例: 冗長電源を持ったサーバーの電源保護

構成事例: 冗長電源を持ったサーバーの電源保護をする場合でのUPSの使用

 

  環境と背景

冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。
 
  機器の構成
 
  機器
台数
 1台当たりの最大消費電力(W)
Windows サーバー
(OS: Windows Server 2012 R2)   
1
450W x2
冗長化構成/電源2基
消費電力: 450W
(電源はN+1の冗長構成とする)

■イメージ図
01



■APC製品ソリューション
製品名
製品型番
数量
コメント
Smart-UPS 1500 LCDRM 2U 100V
SMT1500RMJ2U
2
最大出力容量:1500VA
※1: 500W時約19分バックアップを想定
Network Management Card 3
AP9640J
2
text
ダウンロード版
PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux
SSPCNSWL1J
1
Windows&Linux版 ダウンロード用 1ライセンス 1年間アップグレードライセンス付き
※1: ランタイムはバッテリの消耗状態によって異なります

■選定ポイント

●ネットワーク経由でシャットダウンするならWindows対応「 PowerChute Network Shutdown 」がお勧め!
PowerChute Network Shutdownは、ネットワークベースのソフトウェアです。PowerChute Network ShutdownとNetwork Management Card 3が装着されたAPCのUPSとの相乗効果で信頼性を向上させ、ネットワーク上の最大50のコンピュータシステムを安全にシャットダウンすることが可能です。またWebブラウザを使用することにより迅速かつ簡単に個々のサーバシャットダウンに関する設定が可能です。さらに冗長電源に対応可能で2つのUPS(最大4台のUPSを登録可能)が同時にバッテリ運転等になった場合にのみサーバを安全にシャットダウンすることが可能です。
PowerChute Network Shutdownはインストールサーバごとにライセンスが必要です。


■問題解決まで
  1. 各Smart-UPS (UPS#1と#2)に装着したNetwork Management Card 3 にはそれぞれ異なるIPアドレスを設定します。
  2. 電源障害時にSmart-UPS (UPS#1)に装着したNetwork Management Card 3よりバッテリ運転に切り替わった信号をPowerChute Network Shutdownに送信します。
  3. PowerChute Network ShutdownがSmart-UPS (UPS#2)の状態を確認します。
  4. 両方のUPSがバッテリ運転になった場合にはPowerChute Network Shutdownがサーバをシャットダウンします。
  5. Smart-UPS (UPS#1、#2共)が出力を停止することにより、サーバが完全停止します。
  6. 商用電源復旧時にSmart-UPS (UPS#1、#2共)が起動、出力を再開します。
※ 電源障害時にネットワークがダウンしないようにルーターもUPSで保護する必要があります。


■!さらにこんなことも・・・
  • UPSや電源に関するイベント発生時に、設定したSNMP Trap通知先・E-Mail通知先への通知が可能です。
  • リモートよりUPSの監視、管理(On/Off/リブートなどの制御)とサーバのシャットダウンが可能です。
  • スケジュール設定によってシステムの自動シャットダウンとリブートが可能です。
  • SSL/SSHに対応し、セキュリティーも万全

 

 

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.