FAQを参照する
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) レールキットとUPSの取り付け可能な最小最大寸法
Smart-UPS SU, SUAシリーズのラックマウントタイプのレールキットの最小最大寸法と
UPS本体の取り付け可能な最小最大寸法です。
・ 本コンテンツで紹介しているSmart-UPS SUシリーズ, SUAシリーズはすべて販売を終了しております
レールキット付属のレールは伸縮可能であり、そのレール単品での伸縮範囲をレール長とし、
また製品との干渉、重量を考慮した搭載可能な範囲を製品取り付け可能範囲として下表に表記いたします。
製品をラックに搭載する際には製品取り付け可能範囲内でレールを調整のうえ設置してください。
型番 | 本体奥行 | レール長 | 製品取り付け可能範囲 | 備考 | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
SUAシリーズ ブラックモデル | ||||||
SUA750RMJ1UB | 660mm | 530mm | 855mm | 660mm | 790mm | |
SUA1500RMJ2UB | 464mm | 529mm | 910mm | 600mm | 910mm | 2006年前半期出荷分までは最小値680mm |
SUA3000RMJ2UB | 660mm | 529mm | 910mm | 660mm | 910mm | |
SUA3000RMXLJ3U | 673mm | 529mm | 910mm | 685mm | 910mm | |
SUA3000RMXLA3U | 673mm | 529mm | 910mm | 685mm | 910mm | |
SUAシリーズ (ホワイト) | ||||||
SUA1500RMJ2U | 464mm | 529mm | 910mm | 600mm | 910mm | |
SUシリーズ | ||||||
SU3000RMJ3U | 635mm | 529mm | 910mm | 565mm *1 | 910mm | 2001年8月以降 (付属レール仕様変更) |
SU3000RMJ3U | 635mm | 509mm | 890mm | 565mm *1 | 889mm | 2001年7月出荷分まで |
Smart-UPS XLシリーズ
型番 | 本体奥行 | レール長 | 製品取り付け可能範囲 | 備考 | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
SUA3000RMXLJ3U | 673mm | 529mm | 910mm | 685mm | 910mm | |
SUA3000RMXLA3U | 673mm | 529mm | 910mm | 685mm | 910mm |
Smart-UPS XL RM用拡張バッテリパック
SUA48RMXLBPJ3U | 673mm | 529mm | 910mm | 685mm | 910mm |
[本内容の数値について]
・ レール長はレール単体での寸法となります。 製品を取り付ける際には製品取り付け可能範囲内で調整してください。
・ 本体奥行につきましては背面突起部含まない数値となります。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: