FAQを参照する
Network Management Card 2 ARPコマンドによるIPアドレス割り付け機能
ARPコマンドを使用してのNetwork Management Card 2へコマンドによる
IPアドレスを割り付けする機能とその方法についての説明です。
【対象製品】
・Network Management Card 2
ファームウェア v6.8より前のバージョン
[注意]
Network Management Card 2 ファームウェア v6.8以降ならびにNetwork Management Card 3では、
セキュリティー強化の仕様変更により、ARPコマンドでのIPアドレスの設定はできません。
● 他のIPアドレス設定方法
・ Smart-UPS LCD SMT, SMXシリーズ、Smart-UPS SRTシリーズ 200VのUPSをご利用の場合は
UPSの前面液晶パネルで設定できます。
参考: Network Management CardのIPアドレス Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) 前面液晶パネルでの設定方法
Network Management CardのIPアドレス Smart-UPS SRTシリーズ 前面液晶パネルでの設定方法
・付属シリアルケーブルを利用した設定可能です。
参考: Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) 付属シリアルケーブルによるIPアドレス設定方法
【はじめに】
Network Management Card 2(AP9630J), Network Management Card 2EM(AP9631J) の
ファームウェア v6.8より前のバージョンは、ARPコマンドによるIPアドレス割り付け機能に対応しております。
IPアドレスが未割り当てにあたりコンピューターのコマンドコンソールから
ARPコマンドによりネットワーク経由でIPアドレスを割り付ける機能となり、設定可能です。
この機能を活用することで初期設定(IPアドレスを割り付ける)時にシリアル接続が不要となります。
Network Management Card はBOOTP & DHCP を使用するように設定されております。
ネットワークに接続されている状態でBOOTPリクエストを発信している時にARPコマンドでIPアドレスを割り付けることが可能です。
その後、Web,Telnet等でログインしてIPアドレスが設定されたことを確認後、詳細設定を行ってください。
* Network Management Card 2 ファームウェア v6.8.0 (以降 v6.8.0) では、セキュリティ機能強化により、
初期出荷時 (デフォルト)では、HTTP, FTP, SNMP, Telnetのプロトコルが無効の状態で出荷されております。
【コマンドの書式】
1. ARP tableにIPアドレスを登録
ここでTCP/IPアドレスは割り振りしたいIPアドレス、 MACアドレスは対象のカードのMACアドレスになります。
例 :
・Windows コマンドの形式:
arp -s 10.10.10.100 00-c0-b7-1a-2b-3c <Enter>
・LINUX コマンドの形式:
arp -s 10.10.10.100 00:c0:b7:1a:2b:3c <Enter>
2. 設定したIPアドレスをNetwork Management Cardに割り当てる
ping [TCP/IPアドレス]-l113 (Windows)
ping [TCP/IPアドレス]-s113 (Linux)
ARP コマンドで設定した IP アドレスの割り当てには、113 バイトのPingを使用します。
例 :
・Windows コマンドの形式:
ping 172.16.0.10 -l 113 <Enter>
・LINUX コマンドの形式:
ping 172.16.0.10 -s 113 <Enter>
上記の例で入力すれば次のように設定されます。
サブネットマスク:255.255.0.0
デフォルトゲートウェイ:172.16.0.1
なお、本コンテンツ内容は、販売終了の
Network Management Card EX(AP9617)、Network Management Card EM(AP9619)についても同様の作業にて設定を適用できます。