{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
GP4000シリーズ/ 12.1型 スタンダード モデルとエントリーモデルの違い
?GP4000シリーズ 12.1型モデルにはエントリーモデルはありません。
スタンダードモデルのみになります。
スタンダードモデルの詳しい相違点は下記の表でご確認ください。"
※差異のある項目は青太字で表示しています
型式

スタンダードモデル
PFXGP4601TA*

スタンダードモデル
PFXGP4601TM*
注意事項
コーティングモデル型式PFXGP4601TADC
PFXGP4601TAAC
なし
表示サイズ12.1型12.1型
電源DC 24V /AC 100-240VDC 24V /AC 100-240V注意事項1
ディスプレイTFT65,536色TFT65,536色
輝度調整16段階16段階
解像度
800×600ドット(SVGA)
800×600ドット(SVGA)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
マトリクス抵抗膜方式
アプリケーションメモリFLASH EPROM
32MB
FLASH EPROM
32MB
バックアップメモリSRAM 320KBSRAM 320KB
コントロールメモリSRAM 64 KBSRAM 64 KB
イーサネット(LAN)10BASE-T
/100BASE-TX
10BASE-T
/100BASE-TX
シリアル(COM1)RS-232CRS-232C
シリアル(COM2)RS-422/485RS-422/485
SD/SDHCカード最大32GB最大32GB
USB(Type A)USB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタ
USB(mini B)USB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタ
同時通信できる
接続機器の台数
44
異常解析機能使用可使用可
動作温度
(使用周囲温度)
0~55°C
0~55°C
外形寸法
(単位:mm)
W315×H241×D56
W315×H241×D56
パネルカット寸法
(単位:mm)
W301.5×H227.5W301.5×H227.5

注意事項
1. 電源タイプ別型式選定について
PFXGP4601TA*  ACモデルの場合:PFXGP4601TAA
DCモデルの場合:PFXGP4601TAD
PFXGP4601TM*  ACモデルの場合:PFXGP4601TMA
DCモデルの場合:PFXGP4601TMD

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品: