{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
Smart-UPS SRTシリーズ バックアップ時間表

Smart-UPS SRTシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。


● 100Vモデル

APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V
SRT1000XLJ
製品型番SRT1000XLJ + SRT48BPJ
最大出力VA/W1000/900
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
5650255
117105130
2222006723240859077796811621359155817591962
250225561923384896448029631126129114581626
33330043
37834038
44440030112198287378472567663761859959
5004502787174253317416500586672759847
55550024
7506751559105153202252303355407460514
900810135191134177221266312358405452
1000900104581119158197238278320361403

APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
SRT1500XLJ
製品型番SRT1500XLJ + SRT72BPJ
最大出力VA/W1500/1350
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
20018087296519750987122914761725197822332491
300270561933394906468049661129129514621631
4003604014124936147659371283395510781203
50045031111196284375467561656752850948
6005402591161233308384461539619699780
7006302176136197260325390457524592661
9008101557103150198247297348399451503
1000900135191133176220265310356402449
1100990124682120159198239280321363405
12001050114377112149186224262301340380
1300117093868100132165199233267302337
150013507325885113141170199229258289
* SRT1500XLJ の標準入力プラグ(NEMA 5-15P)では、負荷機器の合計消費電力は最大1200VAまででご使用ください。
1200VA以上の負荷を接続する場合には入力プラグをNEMA 5-20PもしくはL5-20P に変更する必要があります。

APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
SRT2400XLJ
製品型番SRT2400XLJ + SRT96BPJ
最大出力VA/W2400/2160
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
2402161073636359191209150518072112242127343049
4003606120936653069887010441221140015811763
6005403813423634145056167378890310201138
8007202797172249329410492576661746833
10009002075134195257321386452518585653
120010801661109159211263316370425480536
14001260135192134178222267313359405453
16001440114479116153192230270310350391
1800162093869101134168202237272308344
200018008346190120150180211242274306
220019807305581107135162190218247276
24002160627507397122147173198224250


● 200Vモデル

APC Smart-UPS SRT 5000VA 200V
SRT5KXLJ
製品型番SRT5KXLJ + SRT192BPJ
最大出力VA/W5200/4600
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
80070049169297429566705846990113412821429
150014002280142206273340408478548620691
200018001661108157208260312365419473528
28002500104275110145182219257294333371
330030008346190119149179210241273305
400034007295378104130156183210238266
45004000524446587108131153176199223
5200460042038557493112132151171191

APC Smart-UPS SRT 8000VA 200V
SRT8KXLJ
製品型番SRT8KXLJ + SRT192BP2J
最大出力VA/W8000/7600
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
80076097209327449574701830960109212251360
1000950751642573534515506527548589631069
1500142547105165226290354419485552620688
200019003476120165211258306355404453503
25002375265993129165202240278316355394
30002850214876105135165196227259291323
3500332517406488113139165192218245273
400038001434557698120142165188212235
50004750102642597693111129147165184
600057008213448627690105120135150
70006650617284052647688101114126
800076005142434445565768798109

APC Smart-UPS SRT 10000VA 200V
SRT10KXLJ
製品型番SRT10KXLJ + SRT192BP2J
最大出力VA/W10000/9500
拡張バッテリーパック数012345678910
VAWバックアップ時間標準値 (単位:分)
1000950751632553514485476487508539581063
1500142547104164225288352417483549617685
200019003475119164210257304353401451500
25002375265893128164201238276314353392
30002850204775104134164195226257289321
400038001434547597119142164187211234
50004750102642597693110128146164183
600057008213447617690105119134149
70006650617284051637688100113126
800076005142434445465768697108
90008550412212938475766768595
100009500310182634425059677684

・ 数値に関しては参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
・ 表内では負荷機器の消費電力 (W値)がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量(VA / W)をUPSの容量内に収める必要があります。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: