{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
FAQを参照する
APCブランド 単相2線 100V, 200V UPSの一覧を確認したい
APC 単相2線 100V, 200V UPSの一覧プロダクトマップ
Product Map
APC 単相2線 100V, 200V UPSの一覧

表は横スクロールできます。  キーボードの " ",  " " 矢印キーで横スクロールします。

タワー型 (単相2線 入出力100V)
製品型番
運転方式
出力波形
最大出力容量
(VA / W)
入力プラグ形状
出力コンセント形状
外形寸法
(㎜)
質量
(kg)
拡張バッテリー

APC ES (常時商用運転方式)

BE425M-JP

常時商用
矩形波
425VA / 255W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×4個
サージ保護のみ ×2個
高さ×幅×奥行
140.2× 253.5× 105
2.95
×

BE550M1-JP

常時商用
矩形波
550VA / 330W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×6個
サージ保護のみ ×3個
高さ×幅×奥行
139× 327× 105
4.3
×

BE750M2-JP

常時商用
矩形波
750VA / 450W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×6個
サージ保護のみ ×3個
高さ×幅×奥行
139× 327× 105
4.6
×

APC BK (ラインインタラクティブ運転方式)

BK750M-JP

ラインインタラクティブ
正弦波
750V / 450W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×3個
サージ保護のみ ×3個
高さ×幅×奥行
190×140×390
10.7
×

APC RS (ラインインタラクティブ運転方式)

BR400S-JP

ラインインタラクティブ
正弦波
400VA / 240W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×3個
サージ保護のみ ×3個
高さ×幅×奥行
190×91×310
6.8
×

BR550S-JP

ラインインタラクティブ
正弦波
550VA / 330W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×3個
サージ保護のみ ×3個
高さ×幅×奥行
190×91×310
7.0
×

BR1000S-JP

ラインインタラクティブ
正弦波
1000VA / 600W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×4個
サージ保護のみ ×4個
高さ×幅×奥行
250×100×382
11.3
×

BR1200S-JP

ラインインタラクティブ
正弦波
1200VA / 720W
NEMA 5-15P
バッテリーバックアップ
NEMA 5-15R ×4個
サージ保護のみ ×4個
高さ×幅×奥行
250×100×382
11.7
×

Smart-UPS LCD SMT (ラインインタラクティブ運転方式)

SMT500J

ラインインタラクティブ
正弦波
500VA / 360W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×6個
高さ×幅×奥行
167×140×359
13
×

SMT750J

ラインインタラクティブ
正弦波
750VA / 500W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×6個
高さ×幅×奥行
167×140×359
13
×

SMT1000J

ラインインタラクティブ
正弦波
1000VA / 670W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R×8個
高さ×幅×奥行
225×172×439
21
×

SMT1500J

ラインインタラクティブ
正弦波
1200VA / 980W
(1500VA/1200W) *2
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×8個
高さ×幅×奥行
225×172×439
26
×

SMT2200J

ラインインタラクティブ
正弦波
2200VA / 1980W
NEMA L5-30P
NEMA 5-15R ×8個
NEMA 5-20R ×2個 *1
高さ×幅×奥行
435×197×544
56
×

SMT3000J

ラインインタラクティブ
正弦波
2400VA / 2400W
(3000VA/2700W) *3
NEMA L5-30P
NEMA 5-15R ×8個
NEMA 5-20R ×2個 *1
高さ×幅×奥行
435×197×544
56
×

*1 NEMA 5-20R は, NEMA5-15R共用
*2 入力プラグをNEMA 5-20P もしくは NEMA L5-20Pに変更した場合
*3 入力をハードワイヤに変更した場合




ラックマウント型 (単相2線 入出力100V)
製品型番
運転方式
出力波形
最大出力容量
(VA / W)
入力プラグ形状
出力コンセント形状
外形寸法
(㎜)
質量
(kg)
レールキット
拡張バッテリー
Smart-UPS LCD SMT (ラインインタラクティブ運転方式)

SMT750RMJ1U

ラインインタラクティブ
正弦波
750VA / 525W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×4個
高さ×幅×奥行
44×432×661
20
標準添付
×

SMT1K2RJ1U

ラインインタラクティブ
正弦波
1200VA / 1000W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×4個
高さ×幅×奥行
44.5×432×665
24
標準添付
×

SMT1500RMJ2U

ラインインタラクティブ
正弦波
1200VA / 1200W
(1500VA/1200W) *2
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×6個
高さ×幅×奥行
86×432×468
28
標準添付
×

SMT3000RMJ2U

ラインインタラクティブ
正弦波
2400VA / 2400W
(3000VA/2700W) *3
NEMA L5-30P
NEMA 5-15R ×6個
NEMA 5-20R ×2個 *1
高さ×幅×奥行
86×432×661
44
標準添付
×
・ レールキットはEIA規格19インチラック対応で標準添付。別売りはしておりません。
*1 NEMA 5-20R は, NEMA5-15R共用
*2 入力プラグをNEMA 5-20P もしくは NEMA L5-20Pに変更した場合
*3 入力をハードワイヤに変更した場合



タワー・ラックマウント両用型(単相2線 入出力100V)
製品型番
運転方式
出力波形
最大出力容量
(VA / W)
入力プラグ形状
出力コンセント形状
外形寸法
(㎜)
質量
(kg)
レールキット
拡張バッテリー
Smart-UPS Lithium-ion (常時商用運転方式) リチウムイオンバッテリー採用UPS
SCL400RMJ1U
常時商用
正弦波
400VA / 400W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×4個
高さ×幅×奥行
44×432×232
約4.0
ラックマウント
ブラケット付属
(別売りなし)
×
Smart-UPS X SMX(ラインインタラクティブ運転方式)
SMX3000RMJ2U
ラインインタラクティブ
正弦波
2400VA / 2400W
NEMA L5-30P
NEMA 5-15R ×3個
NEMA 5-20R ×3個 *1
NEMA L5-30R ×1個
高さ×幅×奥行
87×432×667
39
標準添付
(別売りなし)
SMX120RMBPJ2U (最大10台まで)
レールキット添付 (別売りなし)
Smart-UPS SRT (常時インバーター運転方式)
SRT1000XLJ
常時インバーター
正弦波
1000VA / 900W
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R ×6個
高さ×幅×奥行
85×432×505
24
SRTRK4
(別売り)
SRT48BPJ (最大10台まで)
レールキット SRTRK4 (別売り)
SRT1500XLJ
常時インバーター
正弦波
1200VA / 1050W
(1500VA/1350W) *2
NEMA 5-15P
NEMA 5-20R ×6個 *1
NEMA L5-20R ×1個
高さ×幅×奥行
85×432×587
27
SRTRK4
(別売り)
SRT72BPJ (最大10台まで)
レールキット SRTRK4 (別売り)
SRT2400XLJ
常時インバーター
正弦波
2400VA / 2160W
NEMA L5-30P
NEMA 5-20R ×8個 *1
NEMA L5-30R ×1個
高さ×幅×奥行
85×432×638
33
SRTRK4
(別売り)
SRT96BPJ (最大10台まで)
レールキット SRTRK4 (別売り)
*1 NEMA 5-20R は, NEMA5-15R共用
*2 入力プラグをNEMA 5-20P もしくは NEMA L5-20Pに変更した場合


タワー・ラックマウント両用型(単相2線 入出力200V)
製品型番
運転方式
出力波形
最大出力容量
(VA / W)
入力プラグ形状
出力コンセント形状
外形寸法
(㎜)
質量
(kg)
レールキット
拡張バッテリー
Smart-UPS X SMX 200V (ラインインタラクティブ運転方式)
SMX3000RMHV2UJ
ラインインタラクティブ
正弦波
3000VA / 2700W
NEMA L6-20P
IEC 320 C13 ×8個
IEC 320 C19 ×1個
高さ×幅×奥行
87×432×667
39
標準添付
(別売りなし)
SMX120RMBPJ2U(最大10台まで)
レールキット添付 (別売りなし)
Smart-UPS SRT (常時インバーター運転方式)
SRT5KXLJ
常時インバーター
正弦波
5200VA / 4600W
NEMA L6-30P
NEMA L6-20R ×2個
NEMA L6-30R ×2個
(ハードワイヤー接続) *5
高さ×幅×奥行
130×432×746
約57
SRTRK2
(別売り)
SRT192BPJ (最大10台まで)
レールキット SRTRK2 (別売り)

SRT8KXLJ

常時インバーター
正弦波
8000VA / 7600W
ハードワイヤー接続 *4
NEMA L6-20R ×4個
NEMA L6-30R ×2個
ハードワイヤー接続
高さ×幅×奥行
263×432×741
約112
SRTRK2
(別売り)
SRT192BP2J (最大10台まで)
レールキット SRTRK2 (別売り)

SRT10KXLJ

常時インバーター
正弦波
10000VA / 9500W
ハードワイヤー接続 *4
NEMA L6-20R ×4個
NEMA L6-30R ×2個
ハードワイヤー接続
高さ×幅×奥行
263×432×741
約112
SRTRK2
(別売り)
SRT192BP2J (最大10台まで)
レールキット SRTRK2 (別売り)

APC Smart-UPS Ultra (常時インバーター運転方式) リチウムイオンバッテリー採用UPS

SRTL5KRM2UJ

常時インバーター
正弦波
5000VA / 4600W
NEMA L6-30P
NEMA L6-20R ×2個NEMA L6-30R ×2個
(ハードワイヤー接続) *6
高さ×幅×奥行
86×432×795
約30
標準添付
(別売りなし)
SRTL180RM2UBPJ (最大10台まで)
レールキット標準添付

・ Smart-UPS SRT用 100Vダウントランス
型番: SRT5KTFJ - Smart-UPS SRT 200Vモデルの出力電圧を100Vに降圧し出力します。レールキット: SRTRK2 (別売り)

・ Smart-UPS Ultra (リチウムイオンUPS)用 100Vダウントランス
型番: SRTL5KTFJ - Smart-UPS Ultra 200Vの出力電圧を100Vに降圧し出力します。レールキット SRTRK2 (別売り)

*4 分電盤に直接ケーブルを接続 (ハードワイヤー接続)する工事が必要な製品です。
事前に有資格者(電気工事士)に施工をご依頼にください。
*5 出力をハードワイヤー接続するには、オプションの出力ハードワイヤーキット(SRT001)が必要です。
ハードワイヤー接続用の電源ケーブルは、お客様にてご用意ください。
事前に有資格者(電気工事士)に施工をご依頼にください。
*6 出力をハードワイヤー接続するには、オプションの出力ハードワイヤーキット(SRTL00)が必要です。
ハードワイヤー接続用の電源ケーブルは、お客様にてご用意ください。
事前に有資格者(電気工事士)に施工をご依頼にください。


・ レールキットはEIA規格19インチラックに対応します。
・ タワー・ラックマウント両用型UPS製品には、タワーでご利用いただく際のスタビライザ(台足)が標準同梱されております。

・ 各UPS製品、ならびに拡張バッテリの仕様書は、下記URLにてダウンロードが可能です。
APCブランド UPS各製品 仕様書のリンク

・ Smart-UPS SMT/SMXシリーズの1500VA以上の機種で最大出力でご使用になられる場合には、
標準UPS入力プラグ変更が必要になる場合があります。
詳細は Smart-UPS 入力プラグと最大出力の関係 をご参照ください。
なお、プラグ変換についてはご紹介までで、弊社では変換プラグの販売はしておりません。
プラグを変換される際は別途プラグをご準備いただき、プラグ変更の作業についても弊社では承ってないことから有資格者(電気工事士等)にご依頼ください。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
製品群:
役立つ可能性のある記事
詳細を見る
製品群: