FAQを参照する
インバーター/ ATV900 エンコーダーオプションカードを選択し、プログラムする方法を教えてください。
製品ライン:
Altivar 900 Process Drive (ATV930、ATV950、ATV960、ATV980)
Encoder interface modules (VW3A3420、VW3A3422、VW3A3423、VW3A3424)
取り付け:
エンコーダー技術によって、以下のモジュールが利用できます。
配線:
スロットBをエンコーダーインターフェイス、およびI/Oリレーモジュールに使用します(左側)
配線手順については、付属のリファレンスマニュアルを参照してください。
すべての配線がエンコーダーとエンコーダーカードのピン配列(A+、A-、B+、B-、Z-、V+)が一致している必要があります
プログラミング:
*主な注意:
– エンコーダーからエンコーダーカードへの配線が一致していることを確認してください。一致していない場合、エンコーダーチェックは完了に変更されません。
- SPFのドライブ障害の場合は、エンコーダーカードの電圧ピン配列の配線を確認し、[エンコーダー電源電圧] UeCv設定を確認します。
- [エンコーダーチェック] エンコーダーカードを同期するために、数秒間、最小速度10%のモーターを実行しない限り、ENCがyesで動かないことがあります。
– エンコーダーカードは9または15ピンアダプター接続を使用できます。アダプタコネクタは、エンコーダーカードには含まれていません。 サードパーティのベンダに問い合わせる必要がある場合があります。 DigiKeyは一般的に使用されるメーカーの1つです。
- Altivar 900とATV340のみで対応。 エンコーダーカードはATV600シリーズドライブと互換性がありません。
Altivar 900 Process Drive (ATV930、ATV950、ATV960、ATV980)
Encoder interface modules (VW3A3420、VW3A3422、VW3A3423、VW3A3424)
取り付け:
エンコーダー技術によって、以下のモジュールが利用できます。
- VW3A3423 (レゾルバ)リンク先
- 最大電流: 50mA
- 100m/328ft
- 3...12 kHz
- サポートされている熱センサー: PTC (デジタル/リニア)、PT100、PT1000、Klixon
- コネクタのタイプ: 1メスSUB-D 9
- VW3A3420 (Digital interface encoder module 5/12 V)のリンクはこちら
- 入力信号:
- Data+、Data- (EnDat 2.2)
- Data+、Data- (SSI)
- Temp+、Temp-
- A+、A-/B+、B-/I+、I- (A/B/I)
- TTL
- パワー供給: 5、12または24 v
- 最大電流: 250, 100 mA
- 100m/328ft
- 1,000 kHz
- サポートされている熱センサー: PTC (デジタル/リニア)、PT100、PT1000、Klixon
- コネクタタイプ: Sub-HD15オスコネクタ
- 入力信号:
- VW3A3422 (Analog interface encoder module)リンクはこちら
- 1 Vpp, SinCos Hiperface
- パワー供給: 5、12または24 v
- 最大電流: 250, 100 mA
- 100m/328ft
- 100 kHz
- サポートされている熱センサー: PTC (デジタル/リニア)、PT100、PT1000、Klixon
- コネクタの種類:高密度SUB-D 15メス1個
- VW3A3424 (HTLエンコーダーモジュール)リンクはこちら
- エンコーダタイプ – 高閾値ロジック(HTL)
- パワー供給: 12、15または24 v
- 最大電流: 12 V DCで0.2 A、15 V DCで0.175 A、24 V DCで0.1 A
- 最大ケーブル距離500 m
- 最大動作周波数12 kHz
- コネクタタイプ – 脱着式スプリング
配線:
スロットBをエンコーダーインターフェイス、およびI/Oリレーモジュールに使用します(左側)
配線手順については、付属のリファレンスマニュアルを参照してください。
すべての配線がエンコーダーとエンコーダーカードのピン配列(A+、A-、B+、B-、Z-、V+)が一致している必要があります
プログラミング:
- 使用するエンコーダーのパラメーターを設定します
- モーターパラメーターを設定します。
- エンコーダーの使用[EnU]を[No]に設定してください。
- オートチューニングを実行します。
- エンコーダーチェック[EnC]を[Yes]に設定します。
- モーターを数秒間作動させます(エンコーダーチェックは「完了」に変わります)
- [Ctt]モーター制御タイプを[FVC]磁束ベクトル制御に設定
*主な注意:
– エンコーダーからエンコーダーカードへの配線が一致していることを確認してください。一致していない場合、エンコーダーチェックは完了に変更されません。
- SPFのドライブ障害の場合は、エンコーダーカードの電圧ピン配列の配線を確認し、[エンコーダー電源電圧] UeCv設定を確認します。
- [エンコーダーチェック] エンコーダーカードを同期するために、数秒間、最小速度10%のモーターを実行しない限り、ENCがyesで動かないことがあります。
– エンコーダーカードは9または15ピンアダプター接続を使用できます。アダプタコネクタは、エンコーダーカードには含まれていません。 サードパーティのベンダに問い合わせる必要がある場合があります。 DigiKeyは一般的に使用されるメーカーの1つです。
- Altivar 900とATV340のみで対応。 エンコーダーカードはATV600シリーズドライブと互換性がありません。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群: