PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。
Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズとの組み合わせでの事例を中心に説明しております。
【はじめに】
PowerChute Serial Shutdown for Businessとは
PCSS for Businessは、UPSとコンピュータをシリアルケーブルもしくはUSBケーブルで接続し、
UPSに接続しているコンピュータを停電等の電源障害時に安全なシャットダウンを可能にするほか、
UPS本体の設定内容の確認や変更をWebブラウザ上で容易にでき、UPS動作のログによって
あとからの動作状況確認など、インストールにすることでUPSをより有効に活用できるソフトウェアです。
PowerChute Business Editionの後継ソフトウェアです。
対応UPSシリーズ:
・Smart-UPS LCD SMTシリーズ ・Smart-UPS SUAシリーズ : 販売終了
・Smart-UPS X SMXシリーズ ・Smart-UPS RTシリーズ (5000VA未満のモデル) : 販売終了
・Smart-UPS SRTシリーズ (5000VA未満のモデル) ・SecureUPSシリーズ : 販売終了
・Smart-UPS Lithium-ion
通信方式 : シリアル, USB (どちらかを選択)
対応OS : PowerChuteシリーズ 対応OS表
【ライセンスについて】
・ PCSS for Businessは有償のソフトウェアです。
・ PCSS for Businessは、エージェント 1インストールにつき、1ライセンスを必要とします。
・ UPS Interface Expander 2 (AP9624)を使用する場合には、AP9624に増設分のライセンスが付与されていることで、
実際に必要なライセンスはUPS1台あたり1ライセンスです。
・ ソフトウェアはClubAPC, Partner Club APCのWebサイトにてライセンスを登録し、ダウンロードしてください。
・ ダウンロードされたソフトウェアをバックアップを目的として一式に限り他の記録媒体への複製については許可いたします。
・ サポート中のバージョンのみダウンロード可能です。ダウンロードの期間は、サポート終了後から
1年とさせていただいており、その期間を経過するとダウンロードできないことにご注意いただき、
必ずバックアップをとり、保管してください。
【構成事例】
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) の場合
1: コンピュータ 1台の場合の事例
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) 1台に対して、コンピュータを1台バックアップする構成の事例です
[構成例]
製品型番
|
製品名
|
備考
|
数量
| |
1
| SMT1000J | Smart-UPS 1000 LCD | 専用シリアルケーブル同梱 USBケーブル別売 |
1
|
2
| SSPCSSWLJ | PowerChute Serial Shutdown for Business | ライセンスパッケージ |
1
|
[構成内容について]
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)では、UPS本体に同梱されているシリアルケーブルを使用し、
PCSS for Businessをインストールしたコンピュータと接続、通信します。
PCSS for Businessを1ライセンス購入いただき、ライセンス番号をClub APCのサイトにて登録のしたうえで、
ソフトウェアをダウンロードします。
Smart-UPSとUSBケーブルで通信される場合には、
別売りのAP98117J (Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル) をご使用ください。
[備考]
・ UPS本体にあるシリアルポート, USBポートの併用(同時使用)は製品の仕様上できません。
シリアルポートとUSBポートは排他使用となり、どちらか一方のポートのみが有効となります。
・ ソフトウェアライセンス SSPCSSWLJ は登録から1年間に新バージョンがリリースされた場合に
新しいバージョンもダウンロードできる権利が付与されます。
・ タワータイプのSMT500J, SMT750JならびにSCL400RMJ1Uには、価格を抑えた専用のPCSS for Business
型番: SSPCSSW4575J
製品名: PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)
を用意しております。
* ラックマウントタイプ SMT750RMJ1Uは、通常のSSPCSSWLJをご使用ください
・ 販売終了のSmart-UPS SUAシリーズ, Smart-UPS RTシリーズではLinux環境でのUSB通信は非サポートです。
2: 1台のUPSに複数のコンピュータを接続して運用する場合の事例
(増設はシリアルケーブル通信に限ります)
Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) 1台に対して、コンピュータを複数台バックアップする構成の事例です
本体のスマートスロットにオプションカードを装着することで、最大3台までのコンピュータに対してシリアルケーブルで、
シャットダウンのための通信をすることが可能です
Point:
UPS Interface Expander 2 (AP9624)を使用することで、UPSのシリアル通信ポートを追加で2つ増設できます。
UPSポートを増設するオプションカードはありません。増設できるのはシリアルポートに限られます。
AP9624と通信するコンピューターに対して、追加でライセンスを購入する必要はありません。
製品型番
|
製品名
|
備考
|
数量
| |
1
| SMT1500J | Smart-UPS 1500 LCD | 専用シリアルケーブル同梱 |
1
|
2
| SSPCSSWLJ | PowerChute Serial Shutdown for Business | ライセンスパッケージ |
1
|
3
| AP9624 | UPS Interface Expander 2 | 専用シリアルケーブル 2本同梱 PCSS for Business ライセンス付与 |
1
|
[構成内容について]
AP9624 (UPS Interface Expander 2) を装着することで、
UPS本体ポートの通信1台に追加して、コンピュータ 2台のシリアルケーブルの通信で、
1台のUPSに合計最大3台のコンピューターをPCSS for Businessでのシャットダウンを可能にします。
UPS1台分として、PCSS for Businessを1ライセンス購入いただき、
ライセンス番号をClub APCのサイトにて登録し、ソフトウェアをダウンロードしてください。
AP9624 (UPS Interface Expander 2)には、コンピューターのComポートと通信するための専用のシリアルケーブルが
2本付属されており、規約上のライセンスが付与されます。
AP9624の付属ケーブルで接続するコンピューターに対して、追加でライセンスを購入する必要はございません。
図の例ではUPS本体と付属のシリアルケーブルで結線しておりますが、
UPS本体とUPSをUSBケーブルで接続した構成の場合もAP9624 (UPS Interface Expander 2) を使用することができます。
UPS1台に対して、増設できるのはシリアルケーブル通信に限ります。
UPS1台に対して、USBケーブルで複数台のコンピューターと通信することは通信方式の仕様上できません。
[備考]
・ AP9624 (UPS Interface Expander 2)を使用した場合にも UPS本体との通信には、
シリアルケーブルもしくはUSBケーブルの通信のいずれかで接続可能です。
・ AP9624 (UPS Interface Expander 2)の製品に対し、規約上ライセンスが付与されます。
製品にはPCSS for Businessのライセンスシートは付属されません。
上記2の1ライセンスでのPCSS for Businessのダウンロード権限にて取得したプログラムを同じシステムの
他の1台、もしくは2台にインストールします。
【主な製品ラインナップ】
■ PowerChute Serial Shutdown for Business 基本パッケージ
ライセンスパッケージを用意しております。
専用のシリアルケーブルはUPS本体に付属されております。
製品型番
|
製品名
|
主なパッケージ内容物
| |
|
SSPCSSWLJ
| PowerChute Serial Shutdown for Business | プロダクトライセンスシート |
SSPCSSW4575J
| PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用) | プロダクトライセンスシート |
■ APC UPS用USBケーブル (別売ケーブルのご紹介)
UPSとUSBで通信する際の別売のケーブルです。
表中の対象UPSシリーズでUSB接続する場合にはAP98117Jをご使用ください。
ご注意 : USBを使用した場合には、UPS本体のシリアルポートは使用できません。
製品型番・(製品名)
|
対象UPSシリーズ
| |
AP98117J (Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル) | Smart-UPS LCD SMTシリーズ *1 Smart-UPS X SMXシリーズ *2 |
*2 SMX3000RMHV2UJ には、USBケーブル同梱のため別途購入は不要です
その他、UPSの型番ごとに対応したUSBケーブルは APC UPSの対応USBケーブル にて確認できます。
公開先:Schneider Electric 日本