シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

TeSys Giga コンタクタ

最大800A(40 kW / 400V)のモーターまたは最大1100Aのスイッチラインを制御するコンタクタ

対象 TeSys

TeSys Gigaは、AC-3(モーター)アプリケーション用の115 A~800 A、AC-1(抵抗アプリケーション)用の250 A~1050 Aの大電流コンタクタです。
TeSys Giga コンタクタ Schneider Electric 最大800A(40 kW / 400V)のモーターまたは最大1100Aのスイッチラインを制御するコンタクタ