シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ベーシックパネルマウント取付 産業用スイッチング電源

単相100V~240V(30W~350W)に対応したパネルマウントタイプスイッチング電源

対象 Easy Series

量産機械に最適な 24V DC 1.5~14.6A(30W~350W)に対応した汎用スイッチング電源です。パネルマウント取付、または、オプションの金具にてDINレール取付に対応します。
200 W power supply