シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

パネルマウント取付 産業用スイッチング電源

単相100V~240V(60W~240W)に対応したパネルマウントタイプスイッチング電源

対象 Modicon

量産機械に最適な 24V DCまたは12V DC 2.5~10A(60W~240W)に対応した安定化モードを搭載した汎用スイッチング電源です。パネルマウント取付、または、オプションの金具にてDINレール取付に対応します。
パネルマウント取付 産業用スイッチング電源 Schneider Electric 単相100V~240V(60W~240W)に対応したパネルマウントタイプスイッチング電源