製品レンジ
TeSys Dシリーズ
標準形電磁接触器・電磁開閉器・サーマルリレー 省スペース、省配線、省エネルギーを徹底的に追及、さらに世界各国の規格に対応、輸出先を選びません。対象 TeSys製品の表示 TeSys Giga コンタクタ
最大800A(40 kW / 400V)のモーターまたは最大1100Aのスイッチラインを制御するコンタクタ TeSys Gigaは、AC-3(モーター)アプリケーション用の115 A~800 A、AC-1(抵抗アプリケーション)用の250 A~1050 Aの大電流コンタクタです。対象 TeSys製品の表示 TeSys Fシリーズ
標準形電磁接触器・電磁開閉器・サーマルリレー 世界中でロングセラーを続ける高い電気的開閉耐久性を誇る中・大容量コンタクタです。対象 TeSys製品の表示 TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
Auxiliary contactors -対象 TeSys製品の表示