製品レンジ
Integrator Ready Racks
NetShelter server rack with shock pallet designed for system integration to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring deployment at the speed of business! 最も幅の広いラックと格納装置により、ラックの統合を提供し、業界をリードするダイナミックな重量により、最も重い負荷をも支持するサーバーラックの出荷にさえも対応すると評価されています。対象 NetShelter詳細を見る EcoStruxure Micro Data Centers
スタンドアロンのセキュアなエンクロージャにITインフラ一式を収め、クリティカルなビジネスアプリケーションを保護します。配電、UPS、および環境の監視機能が含まれます。 迅速な構築、セキュア環境、標準化、高い費用対効果対象 EcoStruxure Data Center Solutions詳細を見る NetShelter SX Enclosures
設置、ケーブル管理、配電の統合、および空気流量の最大化が容易になるよう最適化された、機能が豊富なラック 100 万台以上の販売実績を誇る、世界で最も多目的に利用可能なラックエンクロージャーです!対象 NetShelter製品の表示 NetShelter Specialty Enclosures
特定の環境および装置向けに設計された IT ラック ラックとキャビネットのプラットフォームは柔軟性があり、データセンターの内外の独自のラックスペースに対応しています。対象 NetShelter製品の表示 NetShelter Wall-mount Enclosures
Globally available wall rack ideal for server rack and network rack applications including servers, network switches, and patch panels required for Edge computing. 専用以外のスペースで IT を導入するためのソリューション対象 NetShelter製品の表示 NetShelter オープン・フレーム・ラック
IT機器および配線に簡単にアクセスできるオープン ラック システム ネットワークルームやクローゼットでのネットワークスイッチ、パッチパネル、そして大量のケーブルを使用するにあたって、最も信頼されているラックメーカーAPCの費用対効果の高いラック取り付けをご利用ください。対象 NetShelter製品の表示 NetShelter CX Enclosures
防音のサーバー ルームが付属することで、いつでもどこでも必要なときに IT 導入が可能になり、スペース、コストを削減し、開発時間を短縮できます。 専用以外のスペースで IT を導入するためのソリューション対象 NetShelter詳細を見る