画像を回転してズーム
1件のビデオ
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 30A, 200/208V, 2 L6-30 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60Hz
AP4432A
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
透明度
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-03
WOE1YR-AC-03
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
Lead free
Mercury free
RoHS exemption information
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適合
中国版RoHS規則
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。