画像を回転してズーム
+ 5
5件のビデオ
インバーター Altivar ATV320、1.5kW、3相380~500V、コンパクト型
ATV320U15N4C
モーター出力(kW):
Transparansi
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
REACH規制
EU RoHS指令
プロアクティブコンプライアンス(EU RoHSの法的範囲外の製品)
中国版RoHS規制
環境開示
EU WEEE指令
製品は特定の廃棄物収集方法に従って欧州連合の市場で処分される必要があります。決してゴミ箱に廃棄しないでください
循環プロフィール
SCIP番号
C0283eca-aee5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。