![ATV320U22M3C 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16008&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
画像を回転してズーム
![ATV320U22M3C 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16008&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320U22M3C 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxM3C_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320U22M3C 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxM3C_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320UxxM3C_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
5件のビデオ
インバーター Altivar ATV320、2.2kW、3相200~240V、コンパクト型
ATV320U22M3C
モーター出力(kW):
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
持続可能性![Green Premium™](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
![](/cn/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
リソースパフォーマンス
アップグレード済みコンポーネント対応
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
![](https://www.se.com/cn/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。