シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

インバーター Altivar ATV320、4kW、3相380~500V、ブック型

ATV320U40N4B

TransparenceTransparence
arrow2_down

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
Green Premiumの詳細
製品の持続可能性の評価方法
充実したパフォーマンス

水銀フリー

notification_ok

RoHS適用除外情報

はい

REACH規制

RoHS指令

EU RoHS指令

プロアクティブコンプライアンス(EU RoHSの法的範囲外の製品)

中国版RoHS規制

中国版RoHS宣言書

環境開示

(資源)循環性

EU WEEE指令

製品は特定の廃棄物収集方法に従って欧州連合の市場で処分される必要があります。決してゴミ箱に廃棄しないでください

循環プロフィール

特定のリサイクルの運用は必要ありません

SCIP番号

48680e86-57e0-4650-bc19-b26dd63dee93

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。