画像を回転してズーム
1件のビデオ
Galaxy VS UPS 40kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
GVSUPS40KRFS
バッテリー形式:
入力電圧:
最大出力容量(VA):
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
エネルギー効率
Take-back
透明度
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
リソースパフォーマンス
省エネ製品
Take-back program available
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
中国版RoHS規則
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。