シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

External power supply module, input voltage 24VDC to 30VDC, output voltage 24VDC, output current 1A

LV454440

定格電圧:

Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
67
BVB
information_stroke
スウェーデンのNGOであるByggvarubedömningenは、建築材料の環境評価に関する基準を策定しました。
承諾済み
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
この製品は、シュナイダーエレクトリックまたはシュナイダーエレクトリックのパートナー回収プログラムに含まれています。
No
arrow2_down
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。