![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/apc_brand.gif)
![SRYL4K18RMXLM 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRYL9K13RMXLM_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
画像を回転してズーム
![SRYL4K18RMXLM 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRYL9K13RMXLM_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRYL4K18RMXLM 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRYL9K13RMXLM_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRYL4K18RMXLM 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRYL4K18RMXLM_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SRYL4K18RMXLM 商品画像 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRYL5K20RMXLT_125A_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
2件のビデオ
APC Smart-UPS Modular Ultra, On-Line, 4kW scalable to 18kW N+1, Lithium-ion, Rackmount 9U, 200V, Network Management, Extended runtime, W/rail kit
SRYL4K18RMXLM
Environmental Data
Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
17512
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
いいえ
Use Again
回収
No
+ Lifecycle Services
WADVPLN1P-SPL-17
WEXTWAR1YR-SPL-17
Environmental Data
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。