画像を回転してズーム
通信モジュール用物理アダプター(ATV320コンパクト型用)
VW3A3600
設計による持続可能性
透明度
RoHS/REACh
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACH規制
EU RoHS指令
プロアクティブコンプライアンス(EU RoHSの法的範囲外の製品)
中国版RoHS規制
環境開示
循環プロフィール
特別なリサイクル作業は不要
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。