画像を回転してズーム
+ 5
Harmony XB5、パッケージ内容:ワイヤレス・バッテリーレス押しボタン1個(プラスチック製、Ø22)+受信機(設定不可)1台+、キャップ1セット、24V DC
XB5RMB03
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
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。