リチウムイオンバッテリーを使用した、最大17.6kWの持続可能なモジュール式電源保護
分散型ITやエッジコンピューティング用に設計された、この種の最も持続可能性の高いモジュール式UPSを使用することで、電源保護を4.4~17.6kWの範囲でスケーリングしてビジネスニーズに合わせることができます。リチウムイオンテクノロジーにより、UPSの寿命が尽きるまでバッテリーを交換する必要がなくなり*、エッジでより多くの電力、より多くのIT機器を利用できるようになります。
Smart-UPS™ Modular Ultra:半分のサイズで2倍の電力
優れた電力とサイズのUPS
他のモジュール式UPSに比べて電力密度が最大2倍あり、設置面積が53%小さく59%軽い
詳細を確認モジュール式, 拡張性, 冗長性
4.4~17.6kWのモジュール式設計により、スケーラブルな電力、ランタイムを実現し、さらに冗長性を高め、俊敏性を高め、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えます。
カタログダウンロードより詳しく見る
インタラクティブなツアーで、Smart-UPS Modular Ultraをあらゆる角度から見て、主な機能を詳細にご覧いただけます。
3Dで表示リチウムイオンで節約
リチウムイオンUPSに切り替えることで節約できる金額をご確認ください。
参考値:USデータ開始する
御社に最適なモジュール式UPSはどれでしょうか?
適切なモジュール式UPSを探す
IT展開に最適なSmart-UPS Modular Ultraソリューションについては、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
チャット、メール、電話でご連絡くださいお使いのUPSはデジタルファーストに対応していますか?
進化するIT環境でデジタルと持続可能性のトレンドを把握し、成功するために必要なことを学びましょう。
IDCのホワイトペーパーをダウンロードモジュール式UPSについにリチウムイオンを採用
単相モジュール式UPSで、リチウムイオンの採用により、バッテリー寿命が3倍に延びるというメリットが初めて得られました。
ホワイトペーパーを読むモジュール式UPSのエキスパートによる説明
電源保護に関する今日のニーズに対応するITのトレンドとテクノロジーの最新情報をご覧ください。
当社のブログを読む
UPSのリモート監視、および管理
UPSのリモート管理
Smart-UPS Modular UltraはEcoStruxure™に対応しており、いつでもどこでも可視性、洞察、監視、管理機能を提供できます。
EcoStruxure ITの詳細
Smart-UPS Ultraのその他のラインアップを見る
Smart-UPS Ultraシリーズ
5, 8, 10kVAの最小、最軽量、かつ最も強力な電源保護については、Smart-UPS Ultraシリーズ全体をご覧ください。
詳細を見るエッジにおける高性能コンピューティング
ハイパフォーマンスコンピューティングには、より高い電源保護が必要です。Smart-UPS Ultra により、省スペースでより多くを達成できます。
詳細を見る
電源保護ソリューションにより競争力を強化するパ―トナープログラム
パートナーになる
認定パートナーとして独自の価格とリソースを活用してビジネスを構築・拡大します。パートナーになっていますか? 今すぐサインイン!
パートナープログラムについてエッジ設計を簡素化
Local Edge Configuratorにより、クラス最高のエッジコンピューティングソリューションを設計できます。
ログインしてUPSソリューションを設計する
お待たせしました!
最も持続可能性の高いモジュール式UPSであるSmart-UPS Modular Ultraが販売開始されました。