産業用オートメーションソフトウェア – 汎用性とイノベーションの融合
当社の幅広い産業用ソフトウェアポートフォリオは、主要なソフトウェア会社とのパートナーシップを活用して、さまざまな用途にわたる多数の業界のニーズに合わせてカスタマイズできます。企業がデジタル化の取り組みを高め、持続可能性とパフォーマンスの目標を達成するために役立ちます。
当社の革新的なソフトウェアを見る
EcoStruxure™ Automation Expert
ソフトウェア定義による産業用オートメーションシステムは、運用ライフサイクル全体を通して段階的な改善を実現します。
詳細を見るEcoStruxure Machine Expert Twin
実際のマシンのデジタルモデルを作成するデジタルツインソフトウェアスイートです。完全な仮想マシンエンジニアリングにより、市場投入までの時間を最大50%、試運転時間を最大60%短縮できます。
詳細を見るAVEVA™ Insight
AVEVA Insightは、本番環境の出力を監視、維持、向上するために必要なすべてを提供します。インダストリアルIoT(IIoT)とエッジシステムを使用して、運用サイロを回避し、運用効率を確保します。
詳細を見るAVEVA System Platform
AVEVA System Platformは、企業のビジネスシステムとプロセスを統合する監視、SCADA、IIoTアプリケーション向けの、拡張性の高い産業向けソフトウェアプラットフォームです。
詳細を見る
産業用オートメーションソフトウェアの全カタログをご覧ください
ユニバーサルオートメーション – 産業用オートメーションのソフトウェア定義によるオートメーションの新時代
ユニバーサルオートメーションは、プラットフォーム間のアプリケーションの移植性、再利用性、配布を実現する、世界初の共有ソースのオープンオートメーションテクノロジーです。ハードウェアに依存しない産業用オートメーションシステムであるEcoStruxure Automation Expertのような、ソフトウェア定義によるオートメーションソリューションにより、産業オペレーションのデジタルトランスフォーメーションを完全に実現できます。企業は、必要なオートメーション技術を選択し、アプリケーションを1つのシームレスなシステムに組み合わせ、1つの共通のデジタルスレッドにすることができます。