シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
PAC and PLC

PACおよびPLCのトレーニング

当社は、お客様のチームの能力を最新の状態に保つための技術トレーニングを提供しています

当社のトレーニングコースは、チームの能力向上、安全性の強化、スタッフのトラブルシューティングスキルの開発、プログラマブルオートメーションコントローラー(PAC)とプログラマブルロジックコントローラー(PLC)の可用性の最大化に役立ちます。各国のトレーニングサービスポータルに登録するか、チュートリアルのいずれかを選択します。

ハウツービデオの他に、ローカルトレーニングセンターではeラーニング、バーチャル、実践的なコースを提供しています。一部のコースは、お客様の施設でもご利用いただけます。詳細については、最寄りのトレーニングセンターを参照してください。

Mini8マルチループコントローラーは、EurothermパネルマウントPIDコントローラーで高性能な制御を提供します。

I/O用のモジュール設計と、シンプルかつ複雑な用途に対応する機能セットを備えたコンパクトなデータ取得装置です。

E+PLCシリーズは、測定精度、精密制御、改ざん防止記録に関するEurothermのコア技術と、実績のあるPLC機能を組み合わせています。製品ラインには、小型機械アプリケーション向けのシングルボックスソリューションと、大型機械プロセス向けのモジュール式プラットフォームソリューションが含まれます。

Modicon M580イーサネット内蔵プログラマブルオートメーションコントローラー(ePAC)は、生産性の向上、パフォーマンスの向上、将来への準備を可能にする革新的なソリューションです。

Modicon M221ロジックコントローラーは、クラス最高のパフォーマンスを提供します。ブック型もあり、設置は最小限で済み、高い汎用性が得られます。

高可用性、安全性ソリューションを備えたプロセス用途向けの大型PLC。

産業プロセスとインフラ用途のミッドレンジPLC。

最寄りのトレーニングセンターを検索

当社のトレーニング施設では、PLCとPACのオンサイトトレーニングを提供しています。Schneider Electricのトレーニング評価プログラムは、御社の従業員のスキルレベルと知識を向上させるのに役立ちます。

お悩み事はありませんか?

  • ここから始めましょう

    答えを今すぐ見つけましょう。ソリューションをご自身で検索するか、エキスパートにお問い合わせください。

  • サポートにお問い合わせ

    詳しい情報、テクニカルサポート、その他のお困りごとについては、カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

  • お買い求め先

    最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。

  • FAQを参照する

    トピックに合わせたFAQを参照して、必要な回答を得ることができます。

  • 営業への問い合わせ

    弊社製品の商談やデモのご依頼など、営業担当者へのご連絡はこちらよりお問い合わせ下さい。

1. PACとPLCとは?

プログラマブルオートメーションコントローラー(PAC)およびプログラマブルロジックコントローラー(PLC)は、産業プロセスの自動化に役立つオープンアーキテクチャコンピューティングシステムです。企業は装置や機械制御ツールとしてPLCやPACを使用しています。しかし、PACとPLCにはいくつかの違いがあります。違いは、信頼性、耐久性、プログラミングのしやすさ、メモリーや処理のパワー、制御や管理に使用するプログラミング言語(ラダーロジック対C/C++ラダーロジック)にあります。

2. PACとPLCの目的は何ですか?

企業は、これらの単一プラットフォームのデバイスを使用してセンサーからのデータを監視しています。次に、この情報を使用して機械と装置の動作を制御します。収集されたデータに基づいて意思決定を行い、デジタル操作されるシステムの一部である他のデバイスと通信するのに役立ちます。これらのオプションは、データのロギングと保存にも最適です。PACとPLCは診断を提供し、これは将来のトラブルシューティングの鍵となります。

3. コースのメリットは何ですか?

このページに掲載されているガイドでは、PLCトレーニングとPACトレーニングの方法を説明したビデオと完全な手順説明を提供しています。そこで、自分の要求に最も適したチュートリアルを選択できます。つまり、そのモデルに関するあらゆる情報が含まれるガイドを入手できるということです。それにより、PACやPLCの機能や特徴を知ることができます。

Modiconトレーニングのもう1つのメリットは、すべての顧客に専門知識を提供することです。スムーズで初心者に優しいアプローチで、ユーザーはより良い有効性を可能にする重要な要素を学びます。このような制御システムを使用することで、業界のパフォーマンスが向上し、コストが削減されます。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.