{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What sinus filters do we offer for LHP ATV61 drives at 690V?
Sinus filter offer for 690V ATV61 is limited and so available for drives 110kW and above (ATV61HC11Y...C80Y)
For LHP drives ATV61...Y  (HD15Y..HD90Y) it is possible to use 2 motor chokes in series and achieve max 300m unshielded cable length.

Or alternative solution  is to use
ATV630.
ATV630...Y6 drives allows to use sinus filter for 690V from 2.2KW and above and achieve max 500m unshielded motor cable cable. See extract attached.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Extracted pages from ATV600 Catalog 2018-05 _DIA2ED2140502EN.pdf [282.05 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군