FAQ 검색
LC1D** 접촉기의 SCCR(Short Circuit Current Rating)은 무엇입니까?
문제:
Tesys D SCCR
제품 라인:
접촉기 및 과부하 계전기
환경:
TeSys™ D 접촉기 및 과부하 계전기
해상도:
접촉기는 UL에 의해 설정되었으며 특정 장치의 최대 마력 정격을 기준으로 하는 short circuit current rating을 가집니다.
그러나 combination type starters 에만 단락 전류 등급을 갖는 단락 보호 장치가 제공됩니다.
이는 다음과 같습니다.
마력 SCCR(A)
0 - 1 1,000
1 ~ 50 5,000
51 - 200 10,000
201 - 400 18,000
401 - 600 30,000
601 - 900 42,000
901 - 1600 85,000
1601 ~ 100,000
Tesys D SCCR
제품 라인:
접촉기 및 과부하 계전기
환경:
TeSys™ D 접촉기 및 과부하 계전기
해상도:
접촉기는 UL에 의해 설정되었으며 특정 장치의 최대 마력 정격을 기준으로 하는 short circuit current rating을 가집니다.
그러나 combination type starters 에만 단락 전류 등급을 갖는 단락 보호 장치가 제공됩니다.
이는 다음과 같습니다.
마력 SCCR(A)
0 - 1 1,000
1 ~ 50 5,000
51 - 200 10,000
201 - 400 18,000
401 - 600 30,000
601 - 900 42,000
901 - 1600 85,000
1601 ~ 100,000
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군